製品の公開
DS-C555-3X3 SmartMount® Portable Video Wall Cart 2x2, 3x2 or 3x3 Configuration for 46" to 55" Displays
Peerless-AV

DS-C555-3X3 SmartMount® Portable Video Wall Cart 2x2, 3x2 or 3x3 Configuration for 46" to 55" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV® は、ビデオ ウォール カートを新たなレベルのイノベーションに引き上げます。この新しいモジュラー設計により、2x2、3x2、または 3x3 のビデオ ウォール カート構成を 1 つの SKU だけで構築できます。このモジュラー ビデオ ウォール カートは、8 ポイントの微調整が可能で、ツールを使わずにシームレスな配置を作成できます。5 インチのロック可能なキャスターにより、カートは固定され、さまざまな床面を安全かつ簡単に移動できます。素早いセットアップと解体ができるように設計されたこのカートには、アダプタ用のクイック接続ラッチが備わっており、マウント レールに自動的にかみ合います。メディア ストレージとケーブル管理により、どのようなアプリケーション設定でも洗練された外観を実現します。全体的な重量と配送コストが削減されたこの SmartMount® ポータブル ビデオ ウォール カートは、究極のビデオ ウォール カート ソリューションです。

特徴

  • モジュラー設計により、単一のSKUで2x2、3x2、または3x3の構成を実現できます。
  • ツール不要の8点微調整でディスプレイをシームレスに調整
  • ロック可能な5インチキャスターにより、さまざまな床面で安全かつ簡単に移動できます。
  • 後部の調整可能なケーブル集中ブラケットによるケーブル管理
  • 素早いセットアップと解体のために設計
  • アダプタにはクイックコネクトラッチが付いており、マウントレールに自動的に接続して簡単にセットアップできます。
  • 背面のメディア収納棚とカバーは、すっきりとした外観を保ちながらコンポーネントを収納します。
  • アルミフレームにより全体の重量と輸送コストが軽減されます
  • VESA® 200 x 200 から 600 x 400mm まで対応
  • 最大5インチ(127mm)のディスプレイ用に設計
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Weight Capacity; 900lb (409kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 121.07" x 102.49" x 36.10" (3075 x 2603 x 917mm)
    • Product Weight; 274lb (124.5kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 307lb (139.5kg)
    • Ship Dimensions; 37.5 x 12.5 x 84"" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code; 735029301486

    Variant ID: 29193694183539

    Variant SKU: DS-C555-3X3

    Type: Cart

技術仕様
  • Unique refds-c555-3x3
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCarts & Stands
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米