製品の公開
DS-LEDUNV610 DS-LEDUNV-1-TO-1-MODELS 1:1 Seamless Kitted Universal dvLED Mounting System
Peerless-AV

DS-LEDUNV610 DS-LEDUNV-1-TO-1-MODELS 1:1 Seamless Kitted Universal dvLED Mounting System

Google翻訳”,

Peerless-AV® シームレス キット ユニバーサル dvLED マウント システムは、スリムで多用途なデザインが特徴です。この費用対効果の高いキット ソリューションは、特許出願中のユニバーサル スペーサー*によって実現され、ほとんどのラッチ式 dvLED ディスプレイに適応できます。ディスプレイ アダプターとマウント フレームは、X、Y、Z 軸の調整が可能で、凹凸のある壁を乗り越え、ビデオ ウォールが平らな状態を保つようにします。軽量のアルミ フレームは壁に素早く取り付けられ、クイック コネクト クランプにより、設置者はディスプレイをマウント フレームに簡単に固定できます。コンパクトなパッケージにより倉庫スペースが削減され、通常は小包配送が可能になるため、全体的な配送コストが削減されます。Peerless-AV のシームレス キット ユニバーサル dvLED マウント システムを使用すると、企業のロビー、小売店のディスプレイ、スポーツブック、コンサート ホール、カジノなどに最適な dvLED ビデオ ウォールを素早く簡単に構築できます。

Peerless-AV は、SEAMLESS dvLED ビデオ ウォール統合プログラムを通じて、最初から最後までのサポートも提供しています。Peerless-AV dvLED ソリューション チームは、すべてのお客様が SEAMLESS 製品サポートとサービスを受けられるように、あらゆる段階でサポートします。詳細については、peerless-av.com/SEAMLESS をご覧ください。

※ 1:1モデルにはユニバーサルスペーサー(DS-LEDUNVSPACER)は別売りです。

特徴

  • 1:1および事前構成モデルにより、お客様のニーズに合った適切なソリューションが確実に提供されます。
  • ユニバーサルデザインは、ほとんどのラッチ式dvLEDディスプレイと互換性があります。
  • 特許出願中のユニバーサルスペーサー*は、キャビネットの横置きまたは縦置きのいずれの向きでも、水平方向の押し出しを正確に間隔をあけます。また、珍しいキャビネットサイズを測定するためのノギスも内蔵されています。
  • X、Y、Z軸の調整により、壁の欠陥を克服してマウントを可能にし、シームレスなビデオウォールを作成します。
  • クイックコネクトクランプにより、設置者はディスプレイをマウントフレームに素早く簡単に取り付けることができます。
  • オープンアーキテクチャによりケーブル管理が容易
  • 凝縮されたパッケージは、環境への影響、輸送コスト、保管時の倉庫スペースを削減します。
  • オプションのトリムキットアクセサリは、ほとんどのディスプレイ(DS-LEDTKモデル)と互換性があります。
  • 最大サイズ: 最大幅32フィート x 高さ9フィート (ディスプレイサイズに基づく構成) -制限の50%を超える構成には、オンサイトでのインストールに関する相談が必要です。
  • *ユニバーサルスペーサー (DS-LEDUNVSPACER) は、事前構成モデルにのみ付属しており、1:1 モデルでは別売りです。
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); Based on Final Configuration
    • Product Weight; Based on Final Configuration
    • Load Capacity; 52lb (23.6kg) per display
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized Finish
    • Available Colors; Black Brackets, Silver Extrusions

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); Based on Final Configuration
    • Package Ship Weight; Based on Final Configuration
    • Package Contents; Wall Plate, Extrusion, Quick-Connect Adaptor Clamps, Standoff and Mounting Hardware

    Variant ID: 43998703812739, 43998703845507, 43998703878275

    Variant SKU: DS-LEDUNV610, DS-LEDUNV960, DS-LEDUNV1220

    Type: dvLED

技術仕様
  • Unique refds-ledunv-1-to-1-models
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションdvLED Video Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米