製品の公開
DS-MBZ647P SmartMount® Digital Menu Board Mount with Height and Depth Adjustment- Portrait for 42" to 65" Displays
Peerless-AV

DS-MBZ647P SmartMount® Digital Menu Board Mount with Height and Depth Adjustment- Portrait for 42" to 65" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV のクイック サービス レストラン (QSR) メニュー ボード マウントは、壁プレートを接続することでシームレスな取り付け面を作成するように設計されています。連続および固定傾斜オプションにより、すべてのディスプレイを簡単に同じ角度に傾斜させ、完璧な配置を作成できます。QSR メニュー ボード マウントでは、工具なしで高さを調整でき、4 隅の奥行きを調整できるため、壁の欠陥や微調整の問題を軽減できます。キックスタンド機能により、ケーブル接続時にディスプレイの下部が壁から離れた状態になり、設置時間とコストが削減されます。横長と縦長のデザイン オプションが用意されている Peerless-AV では、1 対 1 の注文プロセスが提供されるため、QSR メニュー ボード マウントは完璧な取り付けソリューションになります。

特徴

  • 各ユニバーサルディスプレイアダプタブラケットの垂直調整は工具不要で、設置後の水平調整や高さ調整の微調整が可能です。
  • ツールを使わずに四隅の奥行きを調整できるため、ディスプレイが同じ平面上に揃い、壁の欠陥による問題を軽減できます。
  • 付属のセキュリティハードウェアが改ざんや盗難を防止します
  • DS-MBZ647P - 42 ~ 65 インチ ディスプレイ用縦型構成、取り付け穴パターン 550 x 400mm (21.65 インチ幅 x 15.75 インチ高さ)
  • クイックコネクトラッチは壁プレートに自動的に噛み合い、素早いセットアップを実現します。
  • シンプルな1対1の注文プロセス
  • オープンウォールプレートにより壁の干渉を軽減
  • 簡単に掛けられる壁プレートで、一人でも設置可能
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size;42" to 65"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.84" (72mm)
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 550 X 400mm (15.75 X 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15/-0
    • Product Dimensions; 22 X 19.48 X 3.09" (559 X 495 X 78mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.7lb (5.2kg)
    • Ship Dimensions; 15.25 x 3.5 x 23.25" (387.4 x 88.9 x 590.6mm)
    • UPC Code; 735029301042

    Variant ID: 29193695527027

    Variant SKU: DS-MBZ647P

    Type: Video Wall

技術仕様
  • Unique refds-mbz647p
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米