製品の公開
DS-MBZ942L SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 2x1 Configuration for 40" to 42" Displays
Peerless-AV

DS-MBZ942L SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 2x1 Configuration for 40" to 42" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV のクイック サービス レストラン (QSR) メニュー ボード シーリング マウントは、壁プレートを接続することでシームレスな取り付け面を作成するように設計されています。連続および固定の傾斜オプションにより、すべてのディスプレイを簡単に同じ角度に傾斜させ、完璧な配置を作成できます。QSR メニュー ボード マウントには、ツール不要の 8 ポイント調整機能があり、すべてのディスプレイを同じ平面上に配置できます。クイック コネクト アダプタ レールは、自動ラッチでサポート フレームにすばやく取り付けられるため、セットアップが簡単で、QSR メニュー ボード マウントは完璧な取り付けソリューションになります。

特徴

  • 付属のセキュリティハードウェアが改ざんや盗難を防止します
  • 40~42 インチ ディスプレイ用横置き構成、取り付け穴パターン 1769 x 400mm (69.65"W x 15.75"H)
  • ツール不要の四隅の奥行き調整により、ディスプレイを同じ平面上に配置できます。
  • 水平調整により、インストーラーはシームレスな外観のメニューボードを作成できます。
  • 連続傾斜とIncrelok™傾斜オプションにより、すべてのディスプレイが同じ角度に傾斜し、位置合わせが確実に行われます。
  • クイックコネクトラッチは、ディスプレイを取り付ける際に壁プレートに自動的に噛み合うため、セットアップが速く、安心です。
  • 壁プレートを接続すると、ディスプレイの位置合わせが容易になる連続した取り付け面が作成されます。
  • 最小適合長さ、固定列: EXT018
  • 最小適合長さ、調整可能なコラム: ADD0203 (最小 31 インチに調整可能)
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 42"
    • Weight Capacity; 200lb (90.9kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 1769 x 400mm (69.65 x 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 72.16" x 19.49" x 7.47" (1833 x 495 x 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 61.1lb (27.7kg)
    • Ship Dimensions; 17 x 13.5 x 47" (431.8 x 342.9 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029308157

    Variant ID: 34322265997443

    Variant SKU: DS-MBZ942L-2X1

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refds-mbz942l
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米