製品を公開する
DS-MBZ947L-3X1 SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 3x1 Configuration for 46" to 48" Displays
Peerless-AV

DS-MBZ947L-3X1 SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 3x1 Configuration for 46" to 48" Displays

Google翻訳,

Peerless-AV のクイック サービス レストラン (QSR) メニュー ボード シーリング マウントは、壁プレートを接続することでシームレスな取り付け面を作成するように設計されています。連続および固定の傾斜オプションにより、すべてのディスプレイを簡単に同じ角度に傾斜させ、完璧な配置を作成できます。QSR メニュー ボード マウントには、ツール不要の 8 ポイント調整機能があり、すべてのディスプレイを同じ平面上に配置できます。クイック コネクト アダプタ レールは、自動ラッチでサポート フレームにすばやく取り付けられるため、セットアップが簡単で、QSR メニュー ボード マウントは完璧な取り付けソリューションになります。

特徴

  • DS-MBZ942L-3X1 - 40~42 インチ ディスプレイ用横型構成、取り付け穴パターン 2658 x 400mm (104.65"W x 15.75"H)
  • DS-MBZ947L-3X1 - 46~48 インチ ディスプレイ用横型構成、取り付け穴パターン 2944 x 400mm (115.90"W x 15.75"H)
  • ツール不要の四隅の奥行き調整により、ディスプレイを同じ平面上に配置できます。
  • クイックコネクトラッチは、ディスプレイを取り付ける際に壁プレートに自動的に噛み合うため、セットアップが速く、安心です。
  • 付属のセキュリティハードウェアが改ざんや盗難を防止します
  • 水平調整により、インストーラーはシームレスな外観のメニューボードを作成できます。
  • 連続傾斜とIncrelok™傾斜オプションにより、すべてのディスプレイが同じ角度に傾斜し、位置合わせが確実に行われます。
  • 壁プレートを接続すると、ディスプレイの位置合わせが容易になる連続した取り付け面が作成されます。
  • 最小適合長さ、固定列: EXT018
  • 最小適合長さ、調整可能なコラム: ADD0203 (最小 31 インチに調整可能)
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size;46" to 48"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 2944 x 400mm (115.9 x 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 116.25 x 19.49 x 7.47" (2953 x 495 x 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 101.4lb (46.1kg)
    • Ship Dimensions; 17 x 18 x 47" (431.8 x 457.2 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029308195

    Variant ID: 29193696084083

    Variant SKU: DS-MBZ947L-3X1

    Type: Stand

技術仕様
  • 固有参照番号ds-mbz947l-3x1
  • 製品ファミリMounting Solutions
  • 製品グループCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米