製品の公開
DS-S555-3X2 SmartMount® Modular Video Wall Pedestal Mount 3x2 Configuration for 46" to 55" Displays
Peerless-AV

DS-S555-3X2 SmartMount® Modular Video Wall Pedestal Mount 3x2 Configuration for 46" to 55" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV のモジュラー ビデオ ウォール ペデスタル マウントには、追加のツールやハードウェアが不要になる便利な機能が多数搭載されており、アプリケーションの安全性とプロフェッショナルな外観が保証されます。DS-S555-3X2 のツール不要の微調整機能は、完璧なディスプレイ配置に必要な時間を節約します。内蔵のケーブル管理機能とメディア ストレージ機能により、コンポーネントを安全に中央に収納でき、すっきりと整理された外観を実現できます。安定性をさらに高めたい場合は、このマウントをコンクリート構造物に取り付けることができます。小売店、公共交通機関、その他の交通量の多い場所でも、壁や天井のサポートを追加する必要はありません。

特徴

  • ツール不要の8点微調整でディスプレイをシームレスに調整
  • アダプタにはクイックコネクトラッチが付いており、マウントレールに自動的に接続して簡単にセットアップできます。
  • 後部の調整可能なケーブル集中ブラケットによるケーブル管理
  • 壁や天井への追加の接続を必要とせず、コンクリートに直接ボルトで固定します。
  • 背面のメディア収納棚とカバーは、すっきりとした外観を保ちながらコンポーネントを収納します。
  • アルミフレームにより全体の重量と輸送コストが軽減されます
  • VESA® 200 x 200 から 600 x 400mm まで対応
  • 最大5インチ(127mm)のディスプレイ用に設計
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 121.07" x 75.44" x 13.36" (3075 x 1916 x 339mm)
    • Product Weight; 168lb (76.4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 191lb (86.8kg)
    • Ship Dimensions;37.5 x 12.5 x 84"" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code; 735029303459

    Variant ID: 29193696837747

    Variant SKU: DS-S555-3X2

    Type: Stand

技術仕様
  • Unique refds-s555-3x2
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCarts & Stands
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米