製品の公開
DS-S560-B2X2 SmartMount® Back-to-Back Modular Video Wall Pedestal Mount 2x2 Configuration for 46" to 60" Displays
Peerless-AV

DS-S560-B2X2 SmartMount® Back-to-Back Modular Video Wall Pedestal Mount 2x2 Configuration for 46" to 60" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV のバックツーバック モジュラー ビデオ ウォール ペデスタル マウントには、追加のツールやハードウェアが不要になる便利な機能が多数搭載されており、アプリケーションの安全性とプロフェッショナルな外観が保証されます。DS-S560-B2X2 のツール不要の微調整機能は、完璧なディスプレイ調整に必要な時間を節約します。内蔵のケーブル管理機能により、すっきりと整理された外観が実現します。安定性をさらに高めたい場合は、このマウントを、小売店、公共交通機関、その他の交通量の多い場所にあるコンクリート構造物に追加の壁や天井のサポートなしで取り付けることができます。

特徴

  • VESA® 200 × 200 から 600 × 400mm まで対応
  • ツール不要の8点微調整でディスプレイをシームレスに調整
  • 背面のメディア収納棚とカバーは、すっきりとした外観を保ちながらコンポーネントを収納します。
  • アルミフレームにより全体の重量と輸送コストが軽減されます
  • 壁や天井への追加の接続を必要とせず、コンクリートに直接ボルトで固定します。
  • 後部の調整可能なケーブル集中ブラケットによるケーブル管理
  • アダプタにはクイックコネクトラッチが備わっており、マウントレールに自動的に接続して簡単にセットアップできます。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 60"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Weight Capacity; 800lb (363kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions 80.61 X 75.35 X 10.35" (2047 X 1914 X 263mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight;345lb (157kg)
    • Ship Dimensions;37.5 x 12.5 x 85"" (952.5 x 317.5 x 2,159.0mm)
    • UPC Code; 735029308218

    Variant ID: 29193697820787

    Variant SKU: DS-S560-B2X2

    Type: Cart

技術仕様
  • Unique refds-s560-b2x2
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションLCD Video Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米