製品の公開
DS-VW650 SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount for Displays 40" or larger, up to 75lb (34kg)
Peerless-AV

DS-VW650 SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount for Displays 40" or larger, up to 75lb (34kg)

Google翻訳”,

Peerless-AV の SmartMount® 超薄型フラット ビデオ ウォール マウントは、ディスプレイを壁にしっかりと固定し、ほぼあらゆる構成で超スリムなビデオ ウォールを簡単に作成します。このモジュラー システムは、水平調整とカスタム プレサイズ スペーサーを使用して、無限の可能性と迅速なインストール時間を提供します。この高度でありながら簡単にインストールできるデジタル サイネージ マウントには、壁プレートと簡単な取り付けレールが含まれており、ディスプレイを壁に取り付けるのが簡単になります。また、上部には頑丈なロック レールが取り付けられているため、安全性とセキュリティが最大限に高まります。

特徴

  • 独自のモジュール設計により、無制限のビデオウォールディスプレイ構成が可能
  • 壁から0.69インチ(17.5mm)の合理化された奥行きを提供する独自のデザインにより、プロファイルが視界から事実上消えるビデオウォールを作成します。
  • カスタム壁プレートスペーサーにより、設置時の余分な測定や推測が不要になります。
  • シンプルな水平調整により、ディスプレイの位置合わせが素早く簡単に行えます。
  • 超薄型設計により、ビデオウォールのプロファイルが合理化されます
  • 耐久性のあるロックレールがテレビを固定し、安全で確実な設置を保証します。
  • 改ざんや紛失を防ぐセキュリティハードウェアが含まれています
  • 必要な取り付け金具がすべて付属
  • 最大積載量75ポンド(34kg)
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" and Up
    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; .69" (18mm)
    • Product Dimensions; 35.00" x 20.18" x 0.69" (889 x 513 x 18mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16lb (7.3kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.5 x 35" (533.4 x 38.1 x 889.0mm)
    • UPC Code; 735029274490

    Variant ID: 29193697886323

    Variant SKU: DS-VW650

    Type: Video Wall

技術仕様
  • Unique refds-vw650
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米