製品の公開
DS-VW655-2X2 SmartMount® Flat Video Wall Mount 2x2 Kit for 46" to 55" Displays
Peerless-AV

DS-VW655-2X2 SmartMount® Flat Video Wall Mount 2x2 Kit for 46" to 55" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV® DS-VW655-2X2 ビデオ ウォール マウント キットを使用すると、2x2 ビデオ ウォールを簡単に、かつコスト効率よく作成できます。薄型設計のため、奥行きが 1.67 インチ以下のディスプレイであれば、ADA 準拠は問題になりません。マウントのシングル ウォール フレームは簡単に取り付けられるため、すぐにディスプレイを吊り下げることができます。水平調整機能が組み込まれているため、ディスプレイのマウントと位置合わせが簡単です。この 2x2 ビデオ ウォール マウント キットは、あなたが夢見ていた、時間を節約できる完全なソリューションです。

特徴

  • 2x2 ビデオウォールマウントキット - 単一の SKU で完全なソリューションを実現
  • 水平調整により、ディスプレイの取り付けと位置合わせが迅速かつ簡単に行えます。
  • 46インチから55インチまでのほとんどの狭額縁ビデオウォールディスプレイに対応
  • 付属のセキュリティネジが改ざんや盗難を防止します
  • 薄型設計で、奥行きはわずか2.33インチ(59mm)
  • 発送しやすいコンパクトなパッケージ
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 2.33" (59mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 78.38" x 41.11" x 2.33" (1991 x 1044 x 59mm)
    • Product Weight; 61.1lb (27.7kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 72.2lb (32.8kg)
    • Ship Dimensions;17.88 x 5 x 47.25" (454.2 x 127.0 x 1,200.2mm)
    • UPC Code; 735029311362

    Variant ID: 29193697951859

    Variant SKU: DS-VW655-2X2

    Type: Video Wall

技術仕様
  • Unique refds-vw655-2x2
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米