製品の公開
DS-VW795-QR SmartMount® Full Service Video Wall Mount with Quick Release for 65" to 98" Displays
Peerless-AV

DS-VW795-QR SmartMount® Full Service Video Wall Mount with Quick Release for 65" to 98" Displays

Google翻訳”,

クイック リリース付き SmartMount® フル サービス ビデオ ウォール マウントは、横長と縦長の両方のディスプレイに簡単に設置および保守できるソリューションを提供します。埋め込み式ビデオ ウォール アプリケーションで迅速にサービスにアクセスできるように設計された DS-VW795-QR は、インテグレーターに汎用性を提供します。クイック リリース機能により、ユーザーはディスプレイの前面を軽く押すだけで、ディスプレイを壁から離すことができます。ツール不要の 8 か所の微調整機能を備えたこのマウントは、凹凸のある壁を乗り越えてシームレスなビデオ ウォール ディスプレイを作成できます。さらに、カスタム ウォール プレート スペーサーにより、推測や現場での計算が不要になり、設置時間とコストが削減されます。

特徴

  • クイックリリース機構により、埋め込み型アプリケーションでもディスプレイに簡単にアクセスできます。
  • クイックリリースはロックネジで無効にでき、意図しない飛び出しを防止します。
  • 無制限のビデオウォールディスプレイ構成を可能にするモジュラーマウント
  • 横向きと縦向きのディスプレイに対応
  • 8点のシンプルでツール不要の微調整により、ディスプレイをシームレスに調整できます。
  • 統合されたケーブル管理タイバックにより、ディスプレイ間のケーブル配線が簡単になります。
  • 再利用可能なカスタム壁スペーサーにより、推測や現場での設置計算が不要になります(別売)
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 65" to 98"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 600mm
    • Weight Capacity; 225lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Power Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.68" - 4.43" (90 - 113m)
    • Product Dimensions; 32.87" x 27.58" x 3.68" - 4.43" (835 x 700 x 93-113mm)
    • Product Weight; 40lb (18.1kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 46lb (19.5kg)
    • Ship Dimensions; 28 x 3.75 x 34" (711.2 x 95.3 x 863.6mm)
    • UPC Code; 735029301455

    Variant ID: 29193698705523

    Variant SKU: DS-VW795-QR

    Type: Video Wall

技術仕様
  • Unique refds-vw795-qr
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションLED Video Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米