製品の公開
DS-VWM770 SmartMount® Special Purpose Video Wall Mount for 46" to 70" Displays
Peerless-AV

DS-VWM770 SmartMount® Special Purpose Video Wall Mount for 46" to 70" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV の DS-VWM770 特殊用途ビデオ ウォール マウントを使用すると、デザイナーはビデオ ウォールを次のレベルに引き上げることができます。ディスプレイは 15 度単位でマウントに取り付けられるため、デザイナーは無限のデザインの可能性を得ることができます。10 ポイントの微調整により、シームレスなビデオ ウォールの外観を作成するために必要な微調整が可能です。さらに、マウントは壁から伸びて回転するため、背面のディスプレイにすばやく簡単にアクセスしてメンテナンスできます。作業が完了したら、ディスプレイを元の位置に押し戻すだけで、しっかりと固定されます。

特徴

  • ディスプレイは0°から360°まで15°刻みでマウントに取り付けられ、デザイナーに無限の創造的可能性を提供します。
  • ディスプレイは壁から伸びており、ユーザーはビデオウォールを簡単にメンテナンスできます。
  • 10点の微調整により、ビデオウォールの正確な位置合わせが可能
  • 抜け防止のためのセキュリティロックアウトネジが付属
  • 300 x 300、400 x 200、400 x 300、400 x 400、600 x 400mmのVESA®取り付けパターンに対応
  • 壁から伸ばした状態で最大90°回転し、背面へのアクセスが便利
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 70"
    • VESA Pattern; 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 4.45 - 12.95" (113 - 329mm)
    • Product Dimensions; 26.94" x 18.79" x 4.45"-12.95" (684 x 477 x 113-329mm)
    • Product Weight; 35lb (15.9kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 42.5lb (19.3kg)
    • Ship Dimensions; 21.25 x 5.63 x 35.75" (539.8 x 143.0 x 908.1mm)
    • UPC Code; 735029300120

    Variant ID: 34322265899139

    Variant SKU: DS-VWM770

    Type: Video Wall

技術仕様
  • Unique refds-vwm770
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米