製品を公開する
DSF290 Truss Mount for 12" Truss with 2" Outer Diameter Tubing
Peerless-AV

DSF290 Truss Mount for 12" Truss with 2" Outer Diameter Tubing

Google翻訳,

レンタルやステージング用途に最適なマウントをご紹介します。Peerless-AV® の DSF290 トラス マウントは、12 インチ トラスにすばやく取り付けられ、最大 90 インチ、175 ポンドのディスプレイに対応します。工具不要のクランプ デバイスにより、クランプ調整ノブを数回回すだけで、ディスプレイを横向きまたは縦向きに数秒で取り付けることができます。VESA® 準拠のアダプタは、ディスプレイに直接取り付けることも、PeerlessAV のフラット、チルト、ピボット、ビデオ ウォール マウントの特定のグループに取り付けることもできるため、DSF290 は必要に応じて多用途に使用できます。

特徴

  • Peerless-AV®フラット、チルト、ピボット、ビデオウォールマウントの厳選グループと互換性があります
  • 垂直または水平に走るトラスに取り付け可能
  • VESA®準拠の取り付けパターンでディスプレイに直接取り付け可能
  • さまざまな12インチトラスメーカーに調整可能
  • トラスクランプは工具を使わずにトラスに素早く取り付けたり取り外したりできます。
  • 繰り返しセットアップが必要なレンタルやステージングアプリケーションに最適
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 1.55" x 3.65" x 20.50" (39 x 93 x 521mm)
    • Product Weight; 5.5lb (2.5kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 20.50" x 10.25" x 3.75" (521 x 260 x 95mm)
    • Package Ship Weight; 7lb (3.2kg)
    • Package UPC Code; 735029297949
    • Package Contents; Truss adaptors (2) and mounting hardware

    Variant ID: 34322265866371

    Variant SKU: DSF290

    Type: Display Mount Accessories

技術仕様
  • 固有参照番号dsf290
  • 製品ファミリMounting Solutions
  • 製品グループCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米