製品の公開
DST360 Flat/Tilt Wall or Ceiling Mount with Media Device Storage for 26" to 60" Displays
Peerless-AV

DST360 Flat/Tilt Wall or Ceiling Mount with Media Device Storage for 26" to 60" Displays

Google翻訳”,

DST360 は、デジタル サイネージや公共スペースのフラット パネル設置に「シングル ボックス」ソリューションを提供します。この多用途ソリューションは天井または壁への取り付けが可能で、コンピューターやメディア ボックスを保管するのに十分なスペースを提供します。組み立てが簡単なこのマウントには、ステップ バイ ステップのインストール手順と、ディスプレイが所定の位置に留まるようにするセキュリティ オプションが組み込まれています。取り付けたディスプレイの有効性を高めるために、この製品は天井取り付けアプリケーションに取り付けると、ディスプレイを最適な角度に配置する 360 度回転する組み込み機能を備えています。

特徴

  • セキュリティネジは改ざんや盗難を防止します
  • 360°まで回転する内蔵スイベルにより、天井取り付けアプリケーションでのみ最適な視野角を実現
  • 木材***および金属****のスタッド、コンクリートまたはコンクリートブロックに取り付けるためのハードウェアが含まれています
  • 内蔵アダプタープレートはVESA® 200 x 100、200 x 200、300 x 300mmをサポートします。
  • すべてのPLPスタイルのVESA®取り付け穴アダプタープレートに対応
  • アクセスパネルは、保守、交換、修理、メンテナンスのために最大20°まで開きます。
  • すっきりとしたプロファイル設計により、配線が隠れ、密閉された壁プレート内に取り付けられます。
  • マウント内にコンピュータまたはメディア コントローラ デバイスを収容できる領域 15" x 9" x 3" (381 x 229 x 76mm)
  • フラットおよび傾斜壁マウント機能(最大 20° の傾斜)
  • 縦向きでも横向きでも取り付け可能なユニバーサルマウント
  • 壁や天井に取り付けるアプリケーションに最適
  • ***シングルスタッドまたは16インチスタッドセンターに取り付けます(壁面取り付け)
  • ****デュアルメタルスタッドを使用した場合、最大150ポンド(68kg)のディスプレイ、またはシングルメタルスタッドを使用した場合、最大60ポンド(27.22kg)のディスプレイまで定格
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 26" to 60"
    • VESA Pattern; 200 X 100, 200, 300
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-0°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Wall; 4.28" (109mm)
    • Product Dimensions; 18.63 x 15.27 x 4.28" (473 x 388 x 109mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 40.5lb (18.4kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 12.25 x 27.75" (622.3 x 311.2 x 704.9mm)
    • UPC Code; 735029264521

    Variant ID: 29193705160819

    Variant SKU: DST360

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refdst360
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米