製品の公開
DST660 SmartMount® Flat/Tilt Wall Mount with Media Device Storage
Peerless-AV

DST660 SmartMount® Flat/Tilt Wall Mount with Media Device Storage

Google翻訳”,

ディスプレイとメディア デバイスを収納できるように設計された DST660 は、デジタル サイネージ アプリケーションに最適な薄型ソリューションです。コンセントに簡単にアクセスできるオープン ウォール プレート、複数の傾斜オプション、縦/横方向の向きなど、最も汎用性の高いデジタル サイネージ マウントの 1 つです。スマートに設計されたストレージにより、ディスプレイを取り外すことなくメディア デバイスに簡単にアクセスできます。

特徴

  • 付属のセキュリティハードウェアが改ざんや紛失を防止します
  • 交換、修理、メンテナンスが必要な場合、ディスプレイを取り外すことなくメディアプレーヤーを下部から取り外すことができます。
  • 最大12インチ x 13インチ x 2.4インチのメディアプレーヤーに対応
  • 0°~10°の連続傾斜オプション、または0°、3.5°、7°に固定
  • ディスプレイは縦向きまたは横向きに設置可能
  • 400 x 400mmを超えるVESA®パターンに対応したアダプタープレート
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 60"
    • VESA Pattern; 200 x 100 up to 400 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.83" (72mm)
    • Increlock Increments; , +3.5, +7
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0° / +10°
    • Product Dimensions; 18.50 X 17.16 X 2.83" (470 X 436 X 72mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15lb (7kg)
    • Ship Dimensions; 18.25 x 5.5 x 27" (463.6 x 139.7 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029282945

    Variant ID: 29193705750643

    Variant SKU: DST660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refdst660
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米