製品の公開
DST940 Dual Display Ceiling Mount System for 37" to 46" Flat Panel Displays
Peerless-AV

DST940 Dual Display Ceiling Mount System for 37" to 46" Flat Panel Displays

Google翻訳”,

2 つの別々のディスプレイを並べて設置することは、お互いにメリットがあることを意味します。Peerless-AV の DST940 は、2 つのディスプレイを同じ平面に取り付けることで、優れた位置合わせを実現します。ディスプレイの背後には長いプレートが取り付けられており、ディスプレイは簡単にスライドするブラケットで固定されているため、安全な設置と調整のしやすさが保証されます。両方のディスプレイが水平にスライドし、最大 2 度傾けて、メッセージが理想的な表示角度に配置されるようになっているため、設置と調整がこれまでになく簡単になりました。このマウント ソリューションは、レストランのメニュー サイネージ、空港のフライト情報ディスプレイ、エンターテイメントやデパートのアプリケーションに最適です。

特徴

  • 単一のアダプタプレートにより、両方のディスプレイの表面を同じ平面上に維持します。
  • 簡単に滑るブラケット設計により、ディスプレイがアダプタプレートにしっかりと取り付けられます。
  • ユニバーサルディスプレイアダプターはアダプタープレートに簡単に引っ掛けられ、素早く設置できます。
  • 水平調整により、ディスプレイを簡単にスライドさせてシームレスな外観を実現できます。
  • 傾斜範囲は0~20°
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 46"
    • Mounting Pattern; 1650 X 405mm (64.95 X 15.94")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-0
    • Product Dimensions; 67.5 X 18.54 X 4.86" (1714 X 471 X 123mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 57lb (26Kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 4.375 x 68.5" (435.0 x 111.1 x 1,739.9mm)
    • UPC Code; 735029265054

    Variant ID: 29193705783411

    Variant SKU: DST940

技術仕様
  • Unique refdst940
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米