製品の公開
DST965 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount with Media Player Storage for 40" to 65" Displays
Peerless-AV

DST965 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount with Media Player Storage for 40" to 65" Displays

Google翻訳”,

美観が重要な場合は、Peerless-AV® の DST965 をお選びください。デジタル サイネージ アプリケーションに最適な背中合わせの天井マウントです。付属の棚には複数のメディア プレーヤーを収納できる十分なスペースがあり、サイド パネルにはすべての配線とコンポーネントが隠れています。Peerless-AV ユニバーサル アダプター プレートはほとんどのディスプレイに対応し、理想的な 20 度の視野角で保持します。付属のセキュリティ ハードウェアは改ざんや盗難を防止します。

特徴

  • 2 つのディスプレイを背中合わせに 20° の固定傾斜で保持します
  • 取り外し可能なサイドパネルでメンテナンスが簡単
  • 2つのコンポーネント棚は標準サイズのコンピューターを収納できます
  • ケーブルは柱に通して配線し、すっきりとした外観を実現
  • Peerless-AV®ユニバーサルマウントブラケットが標準装備
  • 改ざんや紛失を防ぐセキュリティハードウェア
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Mounting Pattern; 730 x 405mm (28.75" x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 31.34" x 19.65" x 18.33" (796 x 499 x 466mm)
    • Product Weight; 80lb (36kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 33.13" x 31.88" x 10.75" (842 x 810 x 273mm)
    • Package Ship Weight; 85lb (39kg)
    • Package UPC Code; 735029282419
    • Package Contents; Two universal adapters, two side panels, two shelves and interface bracket

    Variant ID: 29193706406003

    Variant SKU: DST965

    Type: Ceiling Mounts

技術仕様
  • Unique refdst965
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米