製品の公開
DSX750 Media Player Holder Accessory for 32" to 60" displays*
Peerless-AV

DSX750 Media Player Holder Accessory for 32" to 60" displays*

Google翻訳”,

Peerless の DSX75 メディア プレーヤー ストレージ アクセサリを使用すると、メディア プレーヤー コントロール デバイスをすばやく安全に目立たないように収納できます。このメディア エンクロージャは、Peerless のさまざまな回転式および関節式壁マウントと互換性があり、スタンドアロンのフラット壁マウントとしても使用できます。このメディア エンクロージャを使用すると、テープやストラップを使用してディスプレイの背後でメディア デバイスを固定したり、配線クローゼットにリモートで取り付けたりする手間が省けます。DSX75 はディスプレイと取り付けプレートの間に収まり、すっきりとした外観とワンストップのインストールおよびアクセスを実現します。

特徴

  • セキュリティネジは改ざんや盗難を防止します
  • 横向きまたは縦向きの表示方向
  • マウント内部のナイロンベルトストラップがメディアプレーヤーをしっかりと固定します。
  • アクセサリマウント構造内の統合ケーブル管理
  • プロップオープン機能により、ディスプレイを取り外すことなく迅速なサービスアクセスが可能
  • シングルスタッドアタッチメントによる直接壁取り付けオプション
  • VESA 取り付け穴パターン 100 x 100、200 x 100、100 x 200、200 x 200mm に準拠。アダプタープレートで追加のパターンもサポートされます。
  • さまざまなPeerless-AV引き出し式関節式壁マウントと互換性があります
  • ディスプレイの後ろの筐体内にメディア コントロール デバイスを収納 - 最大収納スペース: 9.5" x 7.75" x 2.5"(241.3 x 196.8 x 63.5mm)
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 60"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 X 100, 200 X 200
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 9.5 X 7.75 X 2.5" (241.3 X 196.8 X 63.5mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15lb (6.8kg)
    • Ship Dimensions; 15.125 x 8 x 15.125" (384.2 x 203.2 x 384.2mm)
    • UPC Code; 735029269205

    Variant ID: 29193706831987

    Variant SKU: DSX750

    Type: Display Mount Accessories

技術仕様
  • Unique refdsx750
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米