製品の公開
EPT650 EPT650 Outdoor Universal Tilt Wall Mount for 32" to 75" Flat Panel Displays
Peerless-AV

EPT650 EPT650 Outdoor Universal Tilt Wall Mount for 32" to 75" Flat Panel Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV の屋外ユニバーサル ティルト ウォール マウントは、耐腐食性の E-Coat 仕上げとステンレス スチール ハードウェアを備え、フラット パネル ディスプレイを屋外に確実に取り付けることができます。Hook and Hang™ 設計による簡単な取り付けに加え、このマウントはディスプレイを壁からわずか 2.64 インチ (67 mm) 離した状態でティルト機能を提供します。IncreLok™ ティルト テクノロジーにより、理想的な視聴体験のために 5° 刻みでティルト角度をロックでき、改ざんや不要な調整を防止できます。改ざん防止ハードウェアは盗難を防止し、設置のたびに安心感を提供します。さらに、マウントにはオプションの南京錠を取り付けることができるため、セキュリティが強化されます。

特徴

  • 壁から2.64インチ(67mm)
  • 16インチ、20インチ、24インチのスタッド配置を備えたダブルスタッドマウント
  • 木材、コンクリート、またはコンクリートブロックの取り付け用ハードウェアが付属
  • 改ざん防止ハードウェアが標準装備されており、オプションで南京錠を取り付けることもできます。
  • ディスプレイの配置を最適化するために、最大 8 インチ (203 mm) の水平ディスプレイ調整が可能
  • ユニバーサルマウントは、最大738 x 405mm(29.04"W x 15.95"H)の取り付けパターンと最大600 x 400mmのVESA®準拠のディスプレイに適合します。
  • IncreLok™ 傾斜技術により、5° 刻みで傾斜角度をロックして完璧な視界を確保し、改ざんや不要な調整を防止します。
  • 耐候性のために耐腐食性材料で作られています
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 X 400
    • Mounting Pattern; 732 X 405mm (28.84 X 15.95")
    • Weight Capacity; 175lb (79kg)
    • Color; Black
    • Finish; E-Coat Covered with Outdoor Powder Paint
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10 ,15
    • Distance from Wall; 2.58" (66mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 30.87" x 16.89" x 2.64"-5.51" (784 x 429 x 67-140mm)
    • Product Weight; 8.5lb (4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.76lb (4.88Kg)
    • Ship Dimensions; 10.12 x 3.5 x 32" (257.0 x 88.9 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029275640

    Variant ID: 34322265604227

    Variant SKU: EPT650

    Type: Outdoor

技術仕様
  • Unique refept650
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米