製品の公開
ESF675 Outdoor Flat Wall Mount for the 75" Xtreme™ High Bright Outdoor Display (XHB754)
Peerless-AV

ESF675 Outdoor Flat Wall Mount for the 75" Xtreme™ High Bright Outdoor Display (XHB754)

Google翻訳”,

Peerless-AV® 75 インチ Xtreme™ 高輝度屋外ディスプレイ (XHB754) 専用に設計された ESF675 屋外壁掛けマウントは、多用途性、シンプルさ、安定性を兼ね備えています。厚手の鋼鉄製で、耐腐食コーティングとステンレス鋼のハードウェアを備えたこの屋外マウントは、屋外の厳しいニーズを満たすように設計されています。マウントのユニークな設計により、XHB754 を縦向きまたは横向きにマウントするための単一のソリューションが提供されます。マウントにはセキュリティ ネジも付属しており、適切なツールを持っている人だけがディスプレイにアクセスできます。このマウントは、レストラン、スタジアム、小売店など、あらゆるプロフェッショナルな用途のパティオ、バー、玄関、通路などに最適です。

特徴

  • オープンウォールプレートにより壁全体にアクセスでき、電気やケーブルの管理オプションが広がります。
  • 伸縮アダプターにより、XHB754を縦向きまたは横向きに設置できます。
  • 最大 1400 x 600mm (55.12" x 23.62") のユニバーサル取り付けパターン
  • 屋外での使用に特化して設計されており、耐候性のある素材で作られています
  • マウントには盗難防止ハードウェアが含まれており、セキュリティツールで取り付けられます
  • ディスプレイを壁から2.15インチ(55mm)離して取り付けます
  • 16インチ、20インチ、24インチ、32インチのスタッド配置を備えたダブルスタッドマウント
  • 木材、コンクリート、またはコンクリートブロックの取り付け用ハードウェアが付属
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 60.26" x 36.00" x 2.15" (1531 x 914 x 55mm)
    • Product Weight; 32lb (14.5kg)
    • Load Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Finish; Outdoor-Rated Powder Coating
    • Color; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 10.00" x 5.00" x 39.00" (254 x 127 x 991mm)
    • Package Ship Weight; 35lb (15.9kg)
    • Package UPC Code; 735029349389
    • Package Contents; Mount, Hardware, Security Fasteners

    Variant ID: 43104307576963

    Variant SKU: ESF675

    Type: Outdoor

技術仕様
  • Unique refesf675
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米