製品の公開
EWL-49XE4F Outdoor Tilt Wall Mount, Landscape, for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display
Peerless-AV

EWL-49XE4F Outdoor Tilt Wall Mount, Landscape, for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display

Google翻訳”,

Peerless-AV® 屋外傾斜壁マウントは、LG 49 インチ XE4F-M シリーズ高輝度屋外ディスプレイ専用に設計されています。耐候性と耐腐食性を備えた素材で作られたこのマウントは、一年中屋外で使用できるように作られています。すっきりとした外観、改ざんを防止するセキュリティ ハードウェア、ディスプレイへの適切な空気の流れを確保するエア バッフルを備えた EWL-55XE4F は、小売店、公共交通機関など、あらゆるランドスケープ指向のアプリケーションに最適なマウント ソリューションです。

特徴

  • 屋外での使用に特化して設計されており、耐候性のある素材で作られています
  • アダプタは壁プレートに引っ掛けて取り付けが簡単になります
  • IncreLok TMチルトはディスプレイを 0°、3°、または 8° に固定します。
  • すっきりとしたプロファイル設計により、ケーブルとハードウェアが壁プレート内に隠され、すっきりとした設置が可能
  • セキュリティハードウェアは改ざんや盗難を阻止します
  • エアバッフルは排気と吸気を分離するのに役立ちます
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 43.29" x 19.29" x 4.31" (1100 x 490 x 110mm)
    • Product Weight; 25lb (11.3kg)
    • Load Capacity; 75lb (34.0kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 45.75" x 17.12" x 4.75" (1162 x 435 x 121mm)
    • Package Ship Weight; 25lb (11.3kg)
    • Package UPC Code; 735029339212
    • Package Contents; Adaptor Plates, Wall Plates, Air Baffles, and Outdoor Rated Mounting Hardware

    Variant ID: 39256146280579

    Variant SKU: EWL-49XE4F

    Type: Outdoor

技術仕様
  • Unique refewl-49xe4f
  • コレクションセットOutdoor Solutions
  • コレクションOutdoor Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米