製品の公開
EWMU Wind Rated Universal Tilt Wall Mount for 32" to 65" Outdoor TVs and Displays
Peerless-AV

EWMU Wind Rated Universal Tilt Wall Mount for 32" to 65" Outdoor TVs and Displays

Google翻訳”,

屋外のテレビやディスプレイ専用に設計された Peerless-AV® 耐風傾斜壁マウントは、多用途性、シンプルさ、安定性を兼ね備えています。この屋外マウントは、耐腐食性 E コートとステンレス スチール ハードウェアを備えた厚手のスチール製で、耐候性素材で作られています。Hook-and-Hang™ 機能と 8 インチの水平調整により、すばやく設置できます。最大 15° の前方傾斜で、表示角度の設定が簡単です。最大風速 110mph の耐風性と盗難防止ハードウェアが付属するこのマウントは、レストラン、スタジアム、小売店など、あらゆるプロフェッショナルな用途のパティオ、バー、玄関、通路などに最適です。

特徴

  • 最大8インチの水平配置
  • 取り付けが簡単なフックアンドハング™設計
  • 0°、2°、5°、10°、15°の角度設定による固定増分傾斜
  • 風速110mph、標高200フィート(60メートル)、カテゴリー「D」
  • ユニバーサルマウントパターン - 幅 28.39 インチ x 高さ 17.67 インチ (721 x 449 mm) VESA® 最大 600 x 400 mm
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 65"
    • VESA Pattern; up to 600 x 400
    • Mounting Pattern; 721 x 449mm (28.39" x 17.67")
    • Weight Capacity; 200lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Distance from Wall; 3.75" (95mm)
    • Increlock Increments; 0, 2, 5, 10, 15
    • Product Dimensions; 30.87" x 18.83" x 3.74" (784 x 478 x 95mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20lb (9kg)
    • Ship Dimensions; 10.188 x 3.125 x 34.25" (258.8 x 79.4 x 870.0mm)
    • UPC Code; 735029272335

    Variant ID: 29193712926835

    Variant SKU: EWMU

    Type: Outdoor

技術仕様
  • Unique refewmu
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米