製品の公開
IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate
Peerless-AV

IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

Google翻訳”,

Peerless-AV の Easy Mount 埋め込み式低電圧ケーブル プレートは、HDMI や RCA などの低電圧コンポーネント ケーブルをフラット パネル ディスプレイ、アンプ、その他のオーディオおよびビデオ デバイスの背後に設置するための革新的でシンプルなソリューションを提供します。独創的な「取り付けウィング」により、低電圧取り付けブラケットを取り付ける必要がなくなります。取り付けウィングは Easy Mount 壁プレートに直接成形され、乾式壁の背面にしっかりと固定されます。標準の Easy Mount ケーブル プレートは、シングル ギャング プロファイルにダブル ギャング プレートの容量があり、垂直または水平に取り付けることができます。この強力でありながらエレガントなソリューションは、最大限の美しさ、信じられないほどの強度、簡単な取り付けを提供します。

特徴

  • インストールテンプレートが含まれています
  • 薄型設計で、最も薄いマウントやフラットパネルディスプレイの後ろにもフィットします。
  • 壁内に配線されたコンポーネントケーブル
  • 洗練されたデザインで外側のケーブルカバーは不要
  • ウィング設計により低電圧取り付けブラケットが不要
仕様
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 3.22 X 4.88 X 21.7" (82 X 124 X 55mm)
    • Color; White

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.5lb (0.23kg)
    • Ship Dimensions; 3.375 x 3.375 x 7.625" (85.7 x 85.7 x 193.7mm)
    • UPC Code; 735029275893

    Variant ID: 29193731276915

    Variant SKU: IBA4-W

    Type: Cables / Cable Accessories

技術仕様
  • Unique refiba4-w
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米