製品の公開
IM760PU In-Wall Mount for 32" to 71" Displays
Peerless-AV

IM760PU In-Wall Mount for 32" to 71" Displays

Google翻訳”,

最大 71 インチのディスプレイに対応する Peerless-AV ユニバーサル壁内マウント ソリューションを使用して壁に取り付けることで、フラット パネルの体験を最大限に高めることができます。壁内ボックスを 16 インチの木製スタッド センター間にぴったりとフィットさせるマウントのスタッド位置決めタブにより、取り付けは迅速かつ簡単です。フラット パネル ディスプレイを、実質的に目立たないホーム ポジションで表示することも、アームを 19 インチ以上に伸ばして部屋の他の場所で表示することもできます。

特徴

  • 取り外し可能なギャングボックスとケーブル管理アクセスプレートにより、設置が簡単
  • 16インチ(406mm)の木製スタッドセンター間に取り付けます
  • スタッド位置決めタブは、スタッド間隔に合わせて左右に¼インチ(6mm)調整できます。
  • きれいに設置できる装飾トリムリングが付属
  • ディスプレイを右または左に反転できます
  • IM760Pモデルには、VESA® 100、200 x 100、200 x 200mmの取り付け穴パターンを備えたディスプレイに適合するアダプタプレートが付属しており、専用のアダプタプレートと一緒に使用することもできます。
  • IM760PU モデルには、最大 730 x 433mm (28.75" x 17.05") の取り付け穴パターンを持つディスプレイに適合するユニバーサル アダプター プレートが含まれています。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 71"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 730 x 433mm (28.75 x 17.05")
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 2.14 - 19.88" (54 - 505mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 21.86 x 4.34 - 23.80" (780 x 555 x 110 - 604mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 58.49lb (26.53kg)
    • Ship Dimensions; 28 x 9 x 32" (711.2 x 228.6 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029255154

    Variant ID: 34322262982787

    Variant SKU: IM760PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refim760pu
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米