製品の公開
IM771PU DesignerSeries™ Articulating Mount with in-Wall Box for 42" to 90" Ultra-Thin Displays
Peerless-AV

IM771PU DesignerSeries™ Articulating Mount with in-Wall Box for 42" to 90" Ultra-Thin Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV の In-Wall Box を内蔵した関節式マウントは、電源へのアクセスと AV 電子機器用の十分なスペースを必要とする薄型/埋め込み型アプリケーションに堅牢なソリューションを提供するように設計されています。関節式マウントは壁から離れるため、ディスプレイの背面と In-Wall Box 内のコンポーネントにアクセスできます。IM771PU は、厚さ 2 インチ以下のディスプレイで使用する場合、ADA に準拠しています。
*このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば、互換性がある場合があります。 †奥行き 3 インチ (76 mm) 未満のディスプレイで使用するように設計されています。 ‡ディスプレイの取り付け面は平らである必要があります。または、取り付け穴がディスプレイの最も背面にある必要があります。

特徴

  • 800 x 400mm VESA®アダプター付き関節式マウント付属
  • I字型のアダプタープレートは、ディスプレイの背面の接続をブロックしないようにします。
  • 取り外し可能なトリムリングにより、建設前または改修後の設置が可能
  • 障害物のない壁内ボックスは十分なスペースと機器へのアクセスを提供します
  • 取り外し可能な取り付けプレートにより、ボックスの外で配線を終端できるため、設置プロセスが容易になります。
  • 左右最大±90°回転
  • ツールを使用せずに設置後のディスプレイ水平調整のために±5°のロールを追加
  • 設置後の水平調整と高さ調整の微調整のために、最大±0.5インチ(13mm)の垂直調整が可能
  • 横向きまたは縦向きの取り付けオプションにより、ディスプレイの汎用性が向上
  • ロープロファイル設計により、厚さ2インチ以下のディスプレイで使用する場合、ADA準拠のソリューションが実現します。
  • 16インチ(406mm)のスタッドセンター間、単一のスタッド間、または乾式壁の開口部に直接取り付けます。
  • 3/4インチ、1.0インチ、1.25インチ、1.5インチの導管用ノックアウト
  • カットアウト寸法: 14.4" x 14.4" (365 x 365mm)
  • 調整可能なトリムリングにより、3/8インチ~3/4インチの乾式壁の厚さに対応
  • ノックアウトにより、最大 4 つのシングル ギャング コンセントを取り付けることができます。RACO 420 ギャング ボックスまたは同等のものと互換性があります。
  • 統合されたケーブルタイの位置
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 90"
    • Product Dimensions (W x H x D); 32.25" x 16.94" x 5.84"-28.84" (819 x 430 x 148-733mm)
    • Product Weight; 35.0lb (15.9kg)
    • Load Capacity; Articulating Mount: 125lb (56.7kg) In-Wall Box: 25lb (11.3kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Articulating Mount: Black In-Wall Box: White Trim Ring: White
    • Mounting Pattern; 800 x 400mm (31.50" x 15.75")
    • Color; Articulating Mount: Black In-Wall Box: White Trim Ring: White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 20.50" x 7.00" x 35.00" (521 x 178 x 889mm)
    • Package Ship Weight; 39.6lb (18.0kg)
    • Package UPC Code; 735029334606
    • Package Contents; Articulating Mount, In-Wall Box, Trim Ring, (2) Mounting Plates, Wood Stud Mounting Hardware, (4) White Screw Caps

    Variant ID: 34037570633859

    Variant SKU: IM771PU

    Type: Display Mount Accessories

技術仕様
  • Unique refim771pu
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米