製品を公開する
LCC-18 Flat Panel Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays Weighing up to 40 lb with 17.13-31.92"  (435.10 to 810.77mm) Adjustable Extension
Peerless-AV

LCC-18 Flat Panel Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays Weighing up to 40 lb with 17.13-31.92" (435.10 to 810.77mm) Adjustable Extension

Google翻訳,

LCD 天井マウントのスリムなデザインは、理想的な薄型マウント ソリューションを提供し、13 インチから 29 インチの LCD ディスプレイのプロフェッショナルな外観を高めます。細身で調整可能な延長コラムにより、マウントの外観を最小限に抑えながら、どの部屋でもディスプレイの存在感を最大限に高めます。オプションのケーブル管理カバー付きのモデルは、コードを隠し、マウント全体の美観を高める、洗練されたスタイリッシュなベニヤを提供します。その多用途なデザインにより、ディスプレイを標準の位置に設置することも、縦向きまたは横向きのオプションで床に向けて設置することもでき、歯科医院、医療施設、デジタル サイネージに最適です。

特徴

  • 360度回転可能(設置時)
  • VESA 75/100 mm 準拠 (非 VESA アダプターは別売り)
  • 盗難防止セキュリティファスナー付属
  • 木材またはコンクリートの設置用のハードウェアが含まれています
  • 構造天井または木製梁天井用の天井プレートが付属
  • 縦向きまたは横向き
  • ディスプレイは標準位置または下向きに取り付け可能
  • -5°~+20°の調整可能な傾斜
  • 高さ調節可能範囲: 18''-30''
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 13" to 29"
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 40lb (18kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20 / -5
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 17.13-31.92" (435.10 to 810.77mm)
    • Product Dimensions; 5 X 19.35 - 32.35 X 3" (127 X 491 - 822 X 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.6lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 8.50 x 3.88 x 20.19" (215.9 x 98.6 x 512.8mm)
    • UPC Code; 735029229711

    Variant ID: 34322262687875

    Variant SKU: LCC-18

    Type: Ceiling Mounts

技術仕様
  • 固有参照番号lcc-18
  • 製品ファミリMounting Solutions
  • 製品グループCeiling Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米