製品の公開
LCT620AD-G Grommet Base Dual Monitor Desktop Arm Mount for up to 38" Monitors
Peerless-AV

LCT620AD-G Grommet Base Dual Monitor Desktop Arm Mount for up to 38" Monitors

Google翻訳”,

LCT620AD-G グロメット ベース デスクトップ モニター マウントは、高さ調節可能な 2 つの魅力的な関節式アームを備えており、ほぼすべてのユーザーに最適なモニター配置と完璧な人間工学を提供します。グロメット マウント ベースにより、厚さ 1/2 インチから 2 インチ (12 から 55 mm) のあらゆるデスクトップまたはカウンタートップの表面に、無限のマウント オプションが実現します。

特徴

  • モニターは、アダプタの中央で測定してデスクトップ表面から2.00インチから20.50インチ(50〜502mm)の高さに配置できます。
  • 統合されたケーブル管理により、きれいでプロフェッショナルな設置仕上がりを実現
  • どちらのスタイルの取り付けベースも、厚さ0.2インチ~2.2インチ(5~55mm)のデスクトップまたはカウンターに対応します。
  • VESA® 75 x 75mmおよび100 x 100mmの取り付けパターンに対応
  • 関節式アームにより、モニターを人間工学に基づいた最適な位置に調整でき、目、背中、首の負担を軽減します。
  • 8.4~17.8ポンド(3.8~8.1kg)のさまざまな重量のモニターに対応
  • すべてのピボットポイントにブッシングが付いているため、スムーズで楽なアームの動きが実現します。
  • 熟練の職人が磨き上げたアルミアームとクロームポール付きの黒いベース
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • VESA Pattern;75 X 75, 100 X 100
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100mm (2.95 X 2.95, 3.93 X 3.93")
    • Weight Capacity; 17.8lb (8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Roll; 360
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Tilt; +45/-90
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.9lb (9.5kg)
    • Ship Dimensions; 18.07 x 10.63 x 16.26" (459.0 x 270.0 x 413.0mm)
    • UPC Code; 735029304012

    Variant ID: 29193736290419

    Variant SKU: LCT620AD-G

    Type: Desktop Mounts

技術仕様
  • Unique reflct620ad-g
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDesktop & Tablet Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米