製品の公開
LCW620A Articulating Wall Mount for up to 38" Monitors
Peerless-AV

LCW620A Articulating Wall Mount for up to 38" Monitors

Google翻訳”,

LCW620A 関節式壁マウントは、魅力的な高さ調節可能な関節式アームを備えており、ほぼすべてのユーザーに最適なモニター配置と完璧な人間工学を提供します。壁取り付けブラケットにより、デスクトップ面が利用できない場合でも追加のモニター配置が可能です。

特徴

  • 統合されたケーブル管理により、きれいでプロフェッショナルな設置仕上がりを実現
  • 熟練の職人が磨き上げたアルミアームとクロームポール付きの黒いベース
  • 木材、コンクリート、コンクリートブロック、またはブリーズブロック構造に取り付けます
  • 12.60インチ(320mm)のモニター高さ調整
  • VESA® 75 x 75および100 x 100mmの取り付けパターンに対応
  • すべてのピボットポイントにブッシングが付いているため、スムーズで楽なアームの動きが実現します。
  • 8.4~17.8ポンド(3.8~8.1kg)のさまざまな重量のモニターに対応
  • 関節式アームにより、モニターを人間工学に基づいた最適な位置に調整でき、目、背中、首の負担を軽減します。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • VESA Pattern;75 X 75, 100 X 100
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100mm (2.95 X 2.95, 3.93 X 3.93")
    • Weight Capacity; 17.8lb (8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 26.8" (680mm)
    • Roll; 360°
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Tilt; +45°/-90°
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.5lb (4.3kg)
    • Ship Dimensions; 16.69 x 5.12 x 17.76" (423.9 x 130.0 x 451.1mm)
    • UPC Code; 735029279914

    Variant ID: 29193736355955

    Variant SKU: LCW620A

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique reflcw620a
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDesktop & Tablet Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米