製品の公開
SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Ceiling Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Ceiling Substructure Mounting System
    Peerless-AV

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Ceiling Substructure Mounting System

    Google翻訳”,

    Peerless-AV®のSEAMLESS Connectユニバーサルシリーズは、壁面取り付けが不可能な環境向けに、多様な基礎構造をラインナップしています。DVLEDビデオウォールやオールインワンディスプレイ向けに特別に設計されたSEAMLESS Connectユニバーサル床天井マウントは、システム全体の重量をしっかりと支え、強度と安定性を備えています。スリムで省スペースな設計により、セットアップが簡単で、設置作業も迅速化します。4本柱の水平調整ベースと天井取り付けブラケットにより、DVLED設置のための垂直構造と完全に平坦な取り付け面が確保されます。企業のロビー、小売店、ホテル、ショールーム、イベント会場、エンターテイメントスペースなどに最適です。

    製品の特徴

    • ユニバーサルデザインは、ほとんどのラッチ式dvLEDディスプレイと互換性があり、多様な設置が可能です。
    • タイバック付きの堅牢な垂直サポートにより、最大押し出し高さ 11.8 フィート (3.6 メートル) の垂直で堅牢な構造が実現します。
    • クイックコネクトクランプは、優れた強度と安全なクランプ力を提供する耐久性のある鋳造アルミニウム構造で製造されています。
    • 特許出願中のユニバーサルスペーサー*は、横長および縦長方向の両方で正確な水平押し出し間隔を確保し、珍しいキャビネットサイズを測定するためのノギスを内蔵しています。
    • 高強度コンポーネントは、交互の列と行の取り付けパターンをサポートし、設置を合理化し、人件費を削減します。
    • 業界をリードする3軸調整機能により、迅速かつ正確なdvLEDディスプレイの位置合わせが可能になり、完璧にフラットな仕上がりを実現します。
    • クワッドポストレベリングにより、4つのコーナーすべてで正確な微調整が可能になり、垂直構造とdvLED設置のための完全に平らな取り付け面が確保されます。
    • 壁に直接取り付けることができない設置に適したソリューション
    • スリムで省スペースなデザインは、あらゆる設置環境にすっきりとフィットします。
    • 軽量アルミフレームにより、輸送、取り扱い、設置が簡単になります。
    • 耐久性と装飾性に優れたアルマイト仕上げ
    • モジュラー設計により設置構成とサイズの拡張性を実現
    • 統合ケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
    • すべてのSEAMLESS Connectユニバーサルマウントと互換性があり、ソリューションの設計時やプロジェクトの仕様変更時にも安心です。
    • オプションのトリムキットアクセサリ(LEDTK)は、ほとんどのディスプレイとの互換性を提供します。
    • ユニバーサルスペーサー(LEDUNVSPACER3)は別売りです。
    仕様
    • Product Information

      Device Supported: dvLED

      Number of Displays Supported: 36

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Features

      • Space Saving Design
      • Durable
      • Lightweight
      • Cable Management

      Orientation: Landscape/Portrait

      Height Adjustable: Yes

      Mount Function

      • Floor to Ceiling
      • Video Wall
      • Cable Management

      Mount Surface

      • Floor
      • Ceiling

      Physical Characteristics

      Color FamilyBlack
      Product ColorBlack
      FinishingAnodized, Powder Coated, Anodized Aluminium
      Product MaterialCast Aluminum, Aluminum
      Form FactorFloor-mountable, Ceiling Mountable
      Height115.12" (2924.05 mm)
      Width12 ft (3658.11 mm)
      Depth8.19" (208.03 mm)
      Weight (Approximate)175 lb (79378.66 g)

    技術仕様
    • Unique refled-lcd-video-substructure-mounts-floor-to-ceiling
    • コレクションセットDigital Signage Solutions
    • コレクションdvLED Video Substructure Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_54
    • Uniclass2015詳細Mounting brackets
    • MasterFormat 2014 コード27 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
    • OmniClassNumber23-37 15 25 19
    • OmniClassタイトルTelevision Mounts

    対応地域

    ヨーロッパ 北米