製品の公開
SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Wall Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Wall Substructure Mounting System
    Peerless-AV

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Wall Substructure Mounting System

    Google翻訳”,

    Peerless-AV®のSEAMLESS Connectユニバーサルシリーズは、壁面設置が不可能な環境向けに、多様な下部構造をラインナップしています。DVLEDビデオウォールやオールインワンディスプレイ向けに設計されたSEAMLESS Connectユニバーサルフロア・トゥ・ウォールマウントは、システム全体の重量を強度と安定性で支えます。スリムで省スペースな設計により、セットアップが簡素化され、設置作業が迅速化されます。4本柱の水平調整ベースと壁固定用タイバックブラケットにより、垂直構造と完全に平坦な取り付け面が確保され、DVLED設置に最適です。企業のロビー、小売店、ホテル、ショールーム、イベント会場、エンターテイメントスペースなどに最適です。

    製品の特徴

    • ユニバーサルデザインは、ほとんどのラッチ式dvLEDディスプレイと互換性があり、多様な設置が可能です。
    • タイバック付きの堅牢な垂直サポートにより、最大押し出し高さ 19.8 フィート (6 メートル) の垂直で堅牢な構造が実現します。
    • クイックコネクトクランプは、優れた強度と安全なクランプ力を提供する耐久性のある鋳造アルミニウム構造で製造されています。
    • 特許出願中のユニバーサルスペーサーは、横長と縦長の両方向で正確な水平押し出し間隔を確保し、珍しいキャビネットサイズを測定するためのノギスを内蔵しています。
    • 高強度コンポーネントは、交互の列と行の取り付けパターンをサポートし、設置を合理化し、人件費を削減します。
    • 業界をリードする3軸調整機能により、迅速かつ正確なdvLEDディスプレイの位置合わせが可能になり、完璧にフラットな仕上がりを実現します。
    • クワッドポストレベリングにより、4つのコーナーすべてで正確な微調整が可能になり、垂直構造とdvLED設置のための完全に平らな取り付け面が確保されます。
    • 壁に直接取り付けることができない設置に適したソリューション
    • スリムで省スペースなデザインは、あらゆる設置環境にすっきりとフィットします。
    • 軽量アルミフレームにより、輸送、取り扱い、設置が簡単になります。
    • 耐久性と装飾性に優れたアルマイト仕上げ
    • モジュラー設計により設置構成とサイズの拡張性を実現
    • 統合ケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
    • すべてのSEAMLESS Connectユニバーサルマウントと互換性があり、ソリューションの設計時やプロジェクトの仕様変更時にも安心です。
    • オプションのトリムキットアクセサリ(LEDTK)は、ほとんどのディスプレイとの互換性を提供します。
    • ユニバーサルスペーサー(LEDUNVSPACER3)は別売りです。
    仕様
    • Product Information

      Device Supported: dvLED

      Number of Displays Supported: 36

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Minimum Adjustable Depth: 8.21" (208.53 mm)

      Maximum Adjustable Depth: 13.21" (335.53 mm)

      Features

      • Adjustable Depth
      • Quick Connect
      • Durable
      • 3-axis
      • Micro Adjustment
      • Space Saving Design
      • Lightweight
      • Cable Management
      • Robust

      Orientation: Landscape/Portrait

      Mount Profile: Flat

      Mount Function

      • Floor to Wall
      • Cable Management

      Mount Surface

      • Floor
      • Wall

      Physical Characteristics

      Color Family: Black
      Product Color: Black
      Finishing: Anodized, Powder Coated
      Product Material: Cast AluminumAluminum
      Form Factor: Wall Mountable, Floor-mountable
      Height: 96.22" (2443.99 mm)
      Width: 12.01 ft (3659.89 mm)
      Depth: 13.21" (335.53 mm)
      Weight (Approximate): 177 lb (80285.85 g)

    技術仕様
    • Unique refled-lcd-video-substructure-mounts-floor-to-wall
    • コレクションセットDigital Signage Solutions
    • コレクションdvLED Video Substructure Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_54
    • Uniclass2015詳細Mounting brackets
    • MasterFormat 2014 コード27 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
    • OmniClassNumber23-37 15 25 19
    • OmniClassタイトルTelevision Mounts

    対応地域

    ヨーロッパ 北米