製品の公開
SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System
    Peerless-AV

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System

    Google翻訳”,

    Peerless-AV®のSEAMLESS Connectユニバーサルシリーズは、壁掛け設置が不可能な環境向けに、多様な下部構造をラインナップしています。DVLEDビデオウォールやオールインワンディスプレイ向けに設計されたSEAMLESS Connectユニバーサルフロアスタンドは、システム全体の重量をしっかりと支え、高い強度と安定性を備えています。スリムで省スペースな設計により、セットアップが簡単で、設置作業も迅速化します。高さ調節可能な脚により、凹凸のある表面でも下部構造が垂直に保たれ、必要に応じてディスプレイの位置を簡単に変更できます。企業のロビー、小売店、ホテル、ショールーム、イベント会場、エンターテイメントスペースなどに最適です。

    製品の特徴

    • ユニバーサルデザインは、ほとんどのラッチ式dvLEDディスプレイと互換性があり、多様な設置が可能です。
    • 堅牢な垂直サポートにより、最大高さ9.8フィート(3メートル)まで8x8まで対応
    • クイックコネクトクランプは、優れた強度と安全なクランプ力を提供する耐久性のある鋳造アルミニウム構造で製造されています。
    • 特許出願中のユニバーサルスペーサーは、横長と縦長の両方向で正確な水平押し出し間隔を確保し、珍しいキャビネットサイズを測定するためのノギスを内蔵しています。
    • 高強度コンポーネントは、交互の列と行の取り付けパターンをサポートし、設置を合理化し、人件費を削減します。
    • 業界をリードする3軸調整機能により、迅速かつ正確なdvLEDディスプレイの位置合わせが可能になり、完璧にフラットな仕上がりを実現します。
    • 水平調整脚により、凹凸のある表面でも下部構造が垂直になります。
    • 壁に直接取り付けることができない設置に適したソリューション
    • スリムで省スペースなデザインは、あらゆる設置環境にすっきりとフィットします。
    • 軽量アルミフレームにより、輸送、取り扱い、設置が簡単になります。
    • 耐久性と装飾性に優れたアルマイト仕上げ
    • モジュラー設計により設置構成とサイズの拡張性を実現
    • 統合ケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
    • すべてのSEAMLESS Connectユニバーサルマウントと互換性があり、ソリューションの設計時やプロジェクトの仕様変更時にも安心です。
    • オプションのトリムキットアクセサリ(LEDTK)は、ほとんどのディスプレイとの互換性を提供します。
    • ユニバーサルスペーサー(LEDUNVSPACER3)は別売りです。
    仕様
    • Technical Information

      Number of Displays Supported: 36

      Display Type Supported: dvLED

      Height Adjustable: Yes

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Display Orientation: Landscape/Portrait

      Finishing

      • Anodized
      • Powder Coated
      • Anodized Aluminium

      Application/Usage

      • dvLED
      • Lobby
      • Retail Store
      • Hospitality
      • Showroom

      Features

      • Space Saving Design
      • Adjustable Feet
      • Robust
      • Durable
      • Leveling Feet
      • Lightweight
      • Cable Management

      Physical Characteristics

      Color Family: Black
      Product Color: Black
      Product Material: Cast Aluminum
      Frame Material: Aluminum
      Form Factor: Floor
      Placement Supported: Floor
      Height: 97.53" (2477.26 mm)
      Width: 12.01 ft (3659.89 mm)
      Depth: 39.41" (1001.01 mm)
      Weight (Approximate): 222 lb (100697.51 g)

    技術仕様
    • Unique refled-lcd-video-substructure-mounts-stand
    • コレクションセットDigital Signage Solutions
    • コレクションdvLED Video Substructure Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_54
    • Uniclass2015詳細Mounting brackets
    • MasterFormat 2014 コード27 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
    • OmniClassNumber23-37 15 25 19
    • OmniClassタイトルTelevision Mounts

    対応地域

    ヨーロッパ 北米