製品の公開
LG-WMF86BH Flat Wall Mount for the LG Ultra Stretch Signage (86BH5F-B)
Peerless-AV

LG-WMF86BH Flat Wall Mount for the LG Ultra Stretch Signage (86BH5F-B)

Google翻訳”,

LG Ultra Stretch Signage (86BH5F-B) 専用に設計された Peerless-AV の多用途フラット ウォール マウントを使用して、ダイナミックなデジタル コンテンツを最適化します。この薄型マウントは、ユニークな Ultra Stretch ディスプレイの洗練された外観を強調し、横向きまたは縦向きのどちらにも取り付けることができます。交通ターミナル、小売店、銀行、博物館など、さまざまな用途に最適な LG-WMF86BH は、究極のデジタル サイネージ ソリューションです。

特徴

  • LG Ultra Stretch (86BH5F-B) 専用に設計されたカスタムマウント
  • 薄型設計により、ディスプレイを壁からわずか0.97インチ(25mm)の位置に保持します。
  • 横長または縦長の設定
  • 傷に強い溶融エポキシでコーティング
  • ディスプレイは1人で簡単に設置可能
仕様
  • Product Specs

    • Display Size; 86"
    • Load Capacity; 80lb (36kg)
    • Product Dimensions (W x H x D); 31.47" x 8.75" x 0.97" (799 x 222 x 25mm)
    • Product Weight; 9.65lb (4.38kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Gloss Black
    • VESA Pattern; 600 x 200
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 9.64" (24.5mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 38.00" x 11.88" x 4.00" (965 x 302 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 12.25lb (5.56kg)
    • UPC Code; 735029312444
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 29193736421491

    Variant SKU: LG-WMF86BH

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique reflg-wmf86bh
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米