製品の公開
MOD-ACF-W Accessory Cover for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts, Square Ceiling Plate (MOD-CPF)
Peerless-AV

MOD-ACF-W Accessory Cover for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts, Square Ceiling Plate (MOD-CPF)

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインは、限られた数の SKU から複数の要件を満たすことができる幅広い製品を備えています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (50 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-ACF-W アクセサリ カバーは、モジュラー シリーズ スクエア シーリング プレート (MOD-CPF) をカバーするための美しく安全なソリューションとして機能します。

特徴

  • モジュラーシリーズスクエア天井プレート用アクセサリーカバー、MOD-CPF
仕様
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.92 x 8.07 x 1.2" (176 x 205 x 31mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.85lb (0.76kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6.0 x 9.625" (158.8 x 152.4 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029279334

    Variant ID: 34322262098051

    Variant SKU: MOD-ACF-W

    Type: Ceiling Plate

技術仕様
  • Unique refmod-acf-w
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米