製品の公開
FLOORPLATE MOD-ACF2 Modular Series Dual-Pole Cosmetic Cover FOR MODULAR SERIES SQUARE CEILING/
Peerless-AV

FLOORPLATE MOD-ACF2 Modular Series Dual-Pole Cosmetic Cover FOR MODULAR SERIES SQUARE CEILING/

Google翻訳”,

Peerless-AV のモジュラー マウント シリーズは、限られた数のコンポーネントで複数の要件を満たす幅広い製品を備えています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント シリーズは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発され、現場で簡単に長さをカットできる 2 インチ (5 mm) 直径のサポート ポールを備えているため、新しいプロジェクトにも、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-ACF アクセサリ カバーは、モジュラー シリーズ スクエア シーリング プレート (MOD-CPF) の美観と安全なカバーの両方を提供します。

特徴

  • モジュラーシリーズ天井/床プレート用アクセサリーカバー、MOD-CPF2
仕様
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions;8.04 x 1.22 x 8.05" (204 x 31 x 204mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.5lb (0.68kg)
    • Ship Dimensions;6 x 5.19 x 9.63" (152.4 x 131.8 x 244.6mm)
    • UPC Code; 735029301103

    Variant ID: 34322262065283

    Variant SKU: MOD-ACF2

    Type: Modular

技術仕様
  • Unique refmod-acf2
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米