製品の公開
MOD-ASC2 Modular Dual Pole Display Stacking Clamp
Peerless-AV

MOD-ASC2 Modular Dual Pole Display Stacking Clamp

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインは、限られた数のコンポーネントで複数の要件を満たすことができる幅広い製品を備えています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (50 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-ASC2 は、インライン アプリケーションで使用する場合、MOD-FPMS2 および MOD-FPMD2 をサポートします。

特徴

  • スクリーン範囲: 46インチ~90インチ
  • MOD-FPMS2シングルディスプレイとMOD-FPMD2背中合わせのツインディスプレイマウントの両方と互換性があります
  • ツインカラムの任意の位置に配置可能
  • 天井マウントとして使用した場合の最大重量は422ポンド(192kg)
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 422lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (0.9kg)
    • Ship Dimensions; 2.5 x 2.5 x 12" (63.5 x 63.5 x 304.8mm)
    • UPC Code; 735029301110

    Variant ID: 34322261934211

    Variant SKU: MOD-ASC2

    Type: Modular Accessory

技術仕様
  • Unique refmod-asc2
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米