製品の公開
MOD-CPC Cathedral Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts
Peerless-AV

MOD-CPC Cathedral Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインは、限られた数の SKU から複数の要件を満たすことができる幅広い製品を備えています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (50 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-CPC は、コンクリートや木製の梁に直接取り付けるソリューションを提供し、傾斜した天井の設置にも対応します。

特徴

  • 最大重量264ポンド(119.7kg)
  • コンクリートや木製の梁の天井に取り付けます
  • 大聖堂の天井プレートは、アーチ型または傾斜した天井で使用するために最大±60°の角度に調整できます。
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 8.85" x 4.64" x 3.93" (225 x 118 x 100mm)
    • Product Weight; 1.5lb (0.6kg)
    • Load Capacity; 264lb (119.7kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 9.62" x 6.25" x 6.00" (244 x 158 x 152mm)
    • Package Ship Weight; 2.5lb (1.1kg)
    • UPC Code; 735029269946
    • Package Contents; Cathedral Ceiling Plate, Mounting Hardware

    Variant ID: 34322261770371

    Variant SKU: MOD-CPC

    Type: Adaptor Accessory

技術仕様
  • Unique refmod-cpc
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米