製品の公開
MOD-FPMD Back-to-Back Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts
Peerless-AV

MOD-FPMD Back-to-Back Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインには、限られた数の SKU から複数の要件を満たすことができる幅広い製品が用意されています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (50 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-FPMD マウントは、モジュラー シリーズ ラインのマウントを使用して背中合わせに設置されたディスプレイのマウントに最適なソリューションです。

特徴

  • 内部ケーブル管理
  • 10~75インチのフラットパネルスクリーン用(スクリーンの互換性のためにユニバーサルまたはVESAアダプターが必要な場合があります)
  • 360°回転
  • +20/-5°の傾斜、5°単位でロック可能
  • VESA®パターン75/100mm準拠
仕様
  • Product Specs

    • Screen Range; 10''-65''
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 374lb (170kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock™ Increments; 0, 5, 10, 15, 20 / -5
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; +20 / -5
    • Product Dimensions; 8.46 x 5.12 x 4.88" (215 x 130 x 122mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.95lb (2.9kg)
    • Ship Dimensions;6.25 x 6.00 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029269984

    Variant ID: 34322261508227

    Variant SKU: MOD-FPMD

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refmod-fpmd
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米