製品の公開
MOD-FPP2KIT200-B Modular Series Dual Pole Free Standing Kit for 46" to 90" Displays
Peerless-AV

MOD-FPP2KIT200-B Modular Series Dual Pole Free Standing Kit for 46" to 90" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインは、限られた数の SKU から複数の要件を満たすことができる幅広い製品を備えています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (50 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-FPP2KIT200(-B) は、完璧なフラット パネル ペデスタル マウントを作成するために必要なコンポーネントを推測する必要のない、フル機能のキットです。

特徴

  • 傾斜範囲 +20/-5
  • クロームまたはブラックパウダーコートポール
  • 台座フロアプレートは木材またはコンクリートに取り付けられます
  • ポールの高さ2M(79インチ)
  • 最大重量容量 211 ポンド (96 kg) (ディスプレイ 1 台あたり、背中合わせの構成で最大 4 台のディスプレイ、または片側に 2 台のディスプレイ)
  • 200x200から600x400までのユニバーサルVESAパターン
仕様
  • Variant ID: 29193741795443

    Variant SKU: MOD-FPP2KIT200-B

    Type: Modular

技術仕様
  • Unique refmod-fpp2kit200-b
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米