製品を公開する
MOD-FPSKIT150-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays
Peerless-AV

MOD-FPSKIT150-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

Google翻訳,

Peerless-AV は、製品の汎用性と使いやすさの向上に常に努めています。設置業者やインテグレーターからのフィードバックに耳を傾けると、限られた数の SKU で複数の要件を満たす製品範囲が市場に求められていることが明らかになりました。そのため、モジュラー シリーズは、わずか 12 個を超えるコンポーネントを備えたユニバーサル天井マウント ソリューションとして導入され、プロの設置業者が独自のカスタム フラット パネルまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できるようになりました。MOD-FPSKIT150 には、32 インチ - 75 インチのフラット パネル ディスプレイ 1 台を天井に取り付けるために必要なすべてのコンポーネントが付属しています。ただし、モジュラー コンポーネントで構成されているため、必要に応じてマウントを拡張または変更できます。

特徴

  • MOD-UNL 大型ユニバーサルアダプターは、VESA® 600x400mm、最大重量60kg(132ポンド)までの32〜75インチディスプレイをサポートします。
  • 一体型ケーブルチャンネルは、両端に開いたアクセスを備えた柱を貫通しており、使いやすさが向上しています。
  • デジタルサイネージアプリケーションで汎用性を高める縦向きまたは横向きのスクリーン設置
  • MOD-P150 直径50mmの柱は長さ1.5mで供給され、必要なサイズに切断可能です。
  • 1.5mフラットパネル天井マウントキット
  • キットには以下のパーツが含まれています: MOD-CPF x 1、MOD-P150 x 1、MOD-FPMS x 1、MOD-UNL x 1
  • MOD-FPMS シングル スクリーン マウントは、シングル スクリーン マウント アダプターの追加を可能にし、クイック接続機能により -5° ~ +20° の傾斜と 5° 間隔ごとの増分ロックを実現します。
  • MOD-CPF 頑丈な天井プレートは、コンクリートまたは木製の梁天井にしっかりと取り付けられます (オプションの美観カバー MOD-ACF)
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Distance from Ceiling; 658" (1672mm)
    • Product Dimensions; 24 x 65 x 8" (619 x 1672 x 225mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 22.95lb (10.41kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 5 x 62.5" (304.8 x 127.0 x 1,587.5mm)
    • UPC Code; 735029300809

    Variant ID: 29193789931635

    Variant SKU: MOD-FPSKIT150-CPF

    Type: Modular

技術仕様
  • 固有参照番号mod-fpskit150-cpf
  • 製品ファミリDigital Signage Solutions
  • 製品グループModular Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米