製品の公開
PA746 Paramount™ Articulating Wall Mount for 32" to 50" Displays
Peerless-AV

PA746 Paramount™ Articulating Wall Mount for 32" to 50" Displays

Google翻訳”,

Paramount™ シリーズの壁掛けマウントは、多機能で多用途な機能を提供します。PA746 を使用すると、ディスプレイを壁から最大 15.08 インチ (383 mm) まで延長するか、壁から 2.81 インチ (71 mm) まで完全に引き込んで最適な視野角にすることができます。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイを 1 人で簡単に設置できます。ラチェット ハンドルは傾斜をロックする機能を備えており、傾斜量をすばやく調整してグレアを減らし、視野角を最適化します。統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとした設置が可能です。

特徴

  • 100 x 100、200 x 100、または200 x 200、300 x 200、300 x 300、400 x 300、400 x 400mmのVESA®取り付けパターンに対応
  • 壁から15.08インチ(383mm)延長
  • スペースを節約するために2.81インチ(71mm)引き込みます
  • 最適な視野角を実現する+15/-5°の傾斜
  • 設置後のディスプレイ水平調整のための±5°のロール
  • 最大±90°のピボット
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • フックアンドハング™、1人でディスプレイを設置
  • ラチェットハンドルでディスプレイを任意の角度にロックします
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
  • 木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック、ブリーズブロックに取り付けます
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • VESA Pattern; 100, 200 x 100, 200, 300 x 200, 300, 400 x 300, 400
    • Mounting Pattern; 100, 200 x 100, 200, 300 x 200, 300, 400 x 300, 400mm (15.75 x15.75")
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-5
    • Roll; +5/-5
    • Swivel Yaw: +90/-90
    • Distance from Wall; 2.32 - 14.74" (59 - 374mm)
    • Product Dimensions; 16.65 x 16.65 x 2.81 - 15.08" (423 x 423 x 71 - 299mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.85lb (3.11kg)
    • Ship Dimensions; 10.63 x 3.23 x 11.77" (270.0 x 82.0 x 299.0mm)
    • UPC Code; 735029304258

    Variant ID: 29193743695987

    Variant SKU: PA746

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refpa746
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米