製品の公開
PANA-85CEIL Ceiling Mount for Panasonic TH-85PF12U/ TH-85PF12E Flat Panel Screens
Peerless-AV

PANA-85CEIL Ceiling Mount for Panasonic TH-85PF12U/ TH-85PF12E Flat Panel Screens

Google翻訳”,

絶妙な視聴体験のために、Peerless-AV は Panasonic 85 インチ TH-85PF12U および TH-85PF12E 専用に設計された PANA-85CEIL 天井マウントを提供しています。傾斜および回転機能により、特大フラット パネル スクリーンを天井に取り付ける場合の究極の選択肢となります。1 本の延長柱でスクリーンを天井から適切な高さに吊り下げると同時に、スクリーンを 5、1、15、または 2 度に傾斜させて最適な視聴角度を実現できます。サポート クロス チューブがスクリーンを安定させ、延長柱により 36 度の回転が可能になり、完璧な位置合わせが可能になります。TH-85PF12U/E の取り付けは簡​​単で、アダプター プレートのキーホール スロットを使用して、簡単にフックオン スクリーンを取り付けることができます。

特徴

  • 360度回転
  • 最適な視野角を得るために5、10、15、または20度に傾けます
  • キーホールスロットにより簡単に設置可能
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 85" to 85"
    • Mounting Pattern; 1232 x 889mm (48.5 x 35")
    • Weight Capacity; 0lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Increlock Increments; +5, +10, +15, +20
    • Product Dimensions; 54 x 43 x 5" (1372 x 1092 x 127mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 38lb (17kg)
    • Ship Dimensions; 17.13 x 4.38 x 67.25" (435.1 x 111.3 x 1,708.2mm)
    • UPC Code; 735029268161

    Variant ID: 29193745006707

    Variant SKU: PANA-85CEIL

    Type: Ceiling Mount

技術仕様
  • Unique refpana-85ceil
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米