製品の公開
PCM150 Paramount™ Universal Ceiling Mount Kit for 43" to 90"+ Displays
Peerless-AV

PCM150 Paramount™ Universal Ceiling Mount Kit for 43" to 90"+ Displays

Google翻訳”,

Paramount™ ユニバーサル シーリング マウント キットには、フラット パネル ディスプレイをさまざまな天井に取り付けるために必要なものがすべて含まれています。この柔軟なマウント キットを使用すると、平らな天井、傾斜した天井、木製またはコンクリートの天井への取り付けが可能です。90° のカテドラル天井プレートにより、ソリューションを壁に取り付けることもできます。キットには調整可能な延長柱が含まれており、ディスプレイを天井から 39.59 インチから 63.21 インチの中央に配置できます。ロック可能な 360° 回転により、最適な表示位置を確保できます。

特徴

  • 100 x 100~600 x 400mmのVESA®マウントパターンに対応
  • シンプルなフックアンドハング™ディスプレイの設置
  • 大聖堂の天井プレートは、0°~90°の角度の天井構造に取り付けることができます。
  • 360°回転により、部屋のどこからでも無限の視聴が可能になります。
  • 調節可能な延長柱は、39.59インチから63.21インチ(1006mmから1606mm)の垂直調節を提供します。
  • 視野角を最大+20°/-5°の傾斜まで簡単に調整できます
  • 左右の調整により、ディスプレイを完璧に配置できます。
  • 付属のつまみネジノブで360°回転を固定できます。
  • すべてのケーブルを延長柱に通して簡単に配線できるので、すっきりと設置できます。
  • 成形カバー、成形延長コラムガイド、きれいなコラム面が最高品質の美観を提供します。
  • 木製スタッドまたはコンクリート天井に取り付けます
  • 木製スタッド、コンクリート、またはコンクリートブロックの壁に90°の角度で取り付け可能
  • 必要な天井取り付けおよびディスプレイ取り付けハードウェアがすべて含まれています
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 25.43" x 39.59"-63.21" x 6.02" (646 x 1006-1606 x 153mm)
    • Product Weight; 19.7lb (8.9kg)
    • Load Capacity; 150lb (68kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 45.5" x 10.13" x 5.25" (1156 x 257 x 133mm)
    • Package Ship Weight; 22.8lb (10.3kg)
    • Package UPC Code; 735029273677
    • Package Contents; Ceiling Mount, Ceiling and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 44557173850243

    Variant SKU: PCM150

    Type: Ceiling Mount

技術仕様
  • Unique refpcm150
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米