製品の公開
PE1120 Projector Enclosure for use with Peerless-AV® Projector Mounts
Peerless-AV

PE1120 Projector Enclosure for use with Peerless-AV® Projector Mounts

Google翻訳”,

PE112 はプロジェクターの最高レベルのセキュリティを確保します。頑丈なスチール構造により最大限のセキュリティが確保され、あらゆるプロジェクター マウントに簡単に後付けできるように設計されているため、盗難や物理的損傷からプロジェクターを守ります。ラップアラウンド デザインと「フック アンド ハング」フレームにより、1 人で簡単に設置およびプロジェクターのメンテナンスを行うことができます。

特徴

  • ほとんどのプロジェクターを安全に保護します
  • インターロッキングトップトレイ設計は、改造アプリケーションに最適です。
  • 調整可能なバーにより、プロジェクターレンズを理想的な位置に配置できます。
  • 特許取得済みのセキュリティファスナーとセキュリティレンチはピアレスのみが提供しています
  • 南京錠の準備
  • 内寸は高さ11インチ x 幅20インチ x 奥行き20インチです。
  • パイプクランプは1インチNPTから1.5インチNPTスケジュール40のパイプに対応します
  • 「フックアンドハング」機能により、プロジェクターの設置やメンテナンス時にハンズフリー操作が可能
  • ** プロジェクターマウントは別売りです
仕様
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish: Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 22.41 X 12.57 X 20.53" (569 X 319 X 521mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 43.5lb (20kg)
    • Ship Dimensions; 21.25 x 14.5 x 27" (539.8 x 368.3 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029244202

    Variant ID: 34322261049475

    Variant SKU: PE1120-W

    Type: Projector Mount Accessories

技術仕様
  • Unique refpe1120
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションProjector Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米