製品の公開
PF630 Paramount™ Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays
Peerless-AV

PF630 Paramount™ Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google翻訳”,

Paramount™ シリーズの壁掛けマウントは、多用途で多機能な機能を提供します。PF630 は薄型設計で、ディスプレイを壁からわずか 0.64 インチ (16 mm) の位置に配置します。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイを 1 人で簡単に設置できます。

*このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば互換性がある可能性があります。

特徴

  • 75 x 75 または 100 x 100mm VESA マウントパターンに対応
  • スリムなデザインで、ディスプレイを壁からわずか0.64インチ(16mm)の位置に配置します。
  • 2本のネジだけで簡単に壁にマウントを取り付けられます
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • ディスプレイアダプタープレートは壁プレートにスライドするだけで、素早く簡単に設置できます。
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.68" (17mm)
    • Product Dimensions; 5.65 x 5.07 x 0.64" (144 x 129 x 16mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.7lb (0.80Kg)
    • Ship Dimensions; 5.91 x 2.6 x 7.24" (150.1 x 66.0 x 183.9mm)
    • UPC Code; 735029252337

    Variant ID: 29193745334387

    Variant SKU: PF630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refpf630
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米