製品の公開
PF650 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 75" Displays
Peerless-AV

PF650 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 75" Displays

Google翻訳”,

Paramount™ シリーズの壁掛けマウントは、多用途で多機能な機能を提供します。PF650 は薄型設計で、ディスプレイを壁からわずか 1.26 インチ (32 mm) の位置に配置します。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイを 1 人で簡単に設置できます。Easy-Glide™ アダプタを壁プレートに引っ掛けて、すばやく簡単に、安全に設置できます。設置後に左右に調整することで、ディスプレイを完璧に配置できます。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大 742 x 405mm (幅 29.23 インチ x 高さ 15.95 インチ) の取り付けパターンのディスプレイに適合し、最大 600 x 400mm の VESA® パターンに対応します。
  • 薄型設計でディスプレイはわずか 1.26 インチ (32 mm)
  • ディスプレイを壁の中央に配置するために、最大 8.00 インチ (203 mm) の水平ディスプレイ調整が可能
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 742 x 405mm (29.23" x 15.95")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.25" (32mm)
    • Product Dimensions; 30.19" x 10.71" x 1.25" (767 x 272 x 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.15lb (3.24kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 33.19" (272.0 x 39.9 x 843.0mm)
    • UPC Code; 735029255017

    Variant ID: 34322260918403

    Variant SKU: PF650

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refpf650
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米