製品の公開
PJR250 Heavy Duty Projector Mount for Large Venue Projectors up to 250LB (113.4KG)
Peerless-AV

PJR250 Heavy Duty Projector Mount for Large Venue Projectors up to 250LB (113.4KG)

Google翻訳”,

Peerless-AV のヘビーデューティー プロジェクター マウントは、重量のある大規模な会場用プロジェクターの設置と調整を簡素化するように設計されています。Hook-and-Hang™ 機能により、プロジェクターをマウントに固定する際に広い着地エリアが確保されます。傾斜、ロール、スイベル機能はすべてロック可能で、画像のわずかなずれも防止します。各 OEM プロジェクター メーカー用に専用のアダプター プレートが作られており、マウントの中心に重心がくるように設計されているため、調整が簡単です。ユニバーサル マウントは、これらの重量のあるプロジェクターにはお勧めできません。バランスを取るのが難しく、時間が経つとプロジェクターがたわむ可能性があるためです。

特徴

  • 薄型デザインが美しい外観を演出
  • 調整ネジでプロジェクターを任意の角度に固定します
  • 専用アダプタープレート(別売)は、各プロジェクターの重心に合わせて設計されています。
  • 組み立て済みの設計により設置時間が短縮されます
  • ケーブル管理により、ケーブルをプロジェクターマウントに通して見えないように配線できます。
  • 安全ケーブルが付属しており、2段階の安心感を提供します。
  • 柱からプロジェクターまでのケーブルを固定するための複数の場所が組み込まれています
  • 傾斜: +15/-5° ロール: ±5° 回転: 360°
  • シンプルなフックアンドハング™設計により、重いプロジェクターの設置が簡単になります。
  • マウントに±1.5インチ(38mm)の横方向シフトが組み込まれています
  • Peerless-AV® ADD%、AEC%、EXT%、MOD%拡張列と連携
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance; from Ceiling; 2.5" (64mm)
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360°
    • Tilt; +15° /-5°
    • Product Dimensions (W x H x D); 18.50" x 2.50" x 8.50" (471 x 64 x 216mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 17.6lb (7.3kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 3.5 x 20.5" (260.4 x 88.9 x 520.7mm)
    • UPC Code; 735029318613

    Variant ID: 29193745825907

    Variant SKU: PJR250

    Type: Projector Mounts

技術仕様
  • Unique refpjr250
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションProjector Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米