製品の公開
PLCM-2 SmartMount® Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays
Peerless-AV

PLCM-2 SmartMount® Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® PLCM-2 天井マウント ティルト ボックスは、すべての 1.5 インチ NPT 延長パイプと連携して、多用途性、サポート、接続を実現します。1.5 インチ NPT ねじ付きパイプにより、各マウントを特定のアプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズできます。PLCM ティルト ボックスは、Peerless-AV の AEC または EXT コラム、およびカスタム天井マウント アプリケーション用の PLP アダプター プレートと組み合わせて使用​​できます。これらのティルト ボックスは、-5° ~ 20° の前方傾斜と 360° の回転を提供し、最適な視野角を見つけることができます。

特徴

  • 天井プレートと延長柱が必要(別売)
  • VESA® 75 x 75 および 100 x 100mm の取り付けパターンが付属 (ディスプレイ取り付けハードウェア ACC918 は付属していません)
  • 追加のディスプレイ取り付けアダプタープレートも利用可能(別売)
  • PLCM-2は標準1.5インチNPTパイプと互換性があります(別売)
  • -5°~20°の調整可能な傾斜と360°の回転
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" up to 90"
    • VESA Pattern; 100 X 100, PLP
    • Weight Capacity; 150lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20
    • Swivel Yaw; 360
    • Product Dimensions; 5.60 x 5.53 x 3.54" (142 x 140 x 90mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.85lb (1.72kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 6 x 5.75" (101.6 x 152.4 x 146.1mm)
    • UPC Code; 735029214212

    Variant ID: 29193746907251

    Variant SKU: PLCM-2

    Type: Ceiling Mount

技術仕様
  • Unique refplcm-2
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米