製品の公開
PLCM-2-UNL SmartMount® Ceiling Mount with I-Shaped Adaptor and Tilt Box for 32" to 90" Displays
Peerless-AV

PLCM-2-UNL SmartMount® Ceiling Mount with I-Shaped Adaptor and Tilt Box for 32" to 90" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® PLCM-2-UNL 天井マウントは、汎用性、サポート、接続のために 1.5 インチ NPT 延長パイプを使用します。1.5 インチ NPT ねじ付きパイプにより、各マウントを特定のアプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズできます。PLCM-2-UNL キットは、PLP-UNL ユニバーサル I 型アダプター プレートと PLCM-2 チルト ボックスを組み合わせて、最大 600 x 400mm のディスプレイ取り付けパターンを実現します。Peerless-AV® 天井プレートと柱と組み合わせると、スポーツ施設、空港、ロビー、または小売環境でのフラット パネル天井取り付けに最適な組み合わせになります。

特徴

  • 天井プレートと延長柱が必要(別売)
  • ユニバーサルI字型アダプターは、最大600 x 400mmの取り付け穴を備えたディスプレイに適合します。
  • 簡単なフックオンディスプレイの設置
  • 横向きまたは縦向き
  • 標準1.5インチ(38mm)NPTパイプを使用
  • -5°~20°の調整可能な傾斜と360°の回転
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 90"
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Tilt; -5° to 20°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 24.38" x 16.75" x 4.04" (619 x 425 x 103mm)
    • Product Weight; 7.9lb (3.6lg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 27.50" x 8.25" x 6.75" (699 x 210 x 171mm)
    • Package Ship Weight; 9.0lb (4.09kg)
    • Package UPC Code; 735029275060

    Variant ID: 34322259738755

    Variant SKU: PLCM-2-UNL

    Type: Ceiling Mount

技術仕様
  • Unique refplcm-2-unl
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米