製品の公開
PLCM-UNL SmartMount® Universal Ceiling Mount for 32" to 90" Displays
Peerless-AV

PLCM-UNL SmartMount® Universal Ceiling Mount for 32" to 90" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® PLCM-UNL(-CP) ユニバーサル天井マウントは、汎用性、サポート、接続のために 1.5 インチ NPT 延長パイプを使用します。1.5 インチ NPT ねじ付きパイプにより、各マウントを特定のアプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズできます。PLCM-UNL キットは、PLP-UNL ユニバーサル I 型アダプター プレート、PLCM-2 チルト ボックス、および EXT13 固定長 1.5 インチ NPT コラムを組み合わせ、最大 6 x 4mm のディスプレイ取り付けパターンで 36 インチのドロップを実現します。Peerless-AV® 天井プレートと組み合わせると、スポーツ施設、空港、ロビー、または小売環境でのフラット パネル天井取り付けに最適な組み合わせになります。

特徴

  • ユニバーサルI字型アダプターは、最大600 x 400mmの取り付け穴を備えたディスプレイに適合します。
  • 横向きまたは縦向き
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
  • Agion™抗菌*仕上げは、PLCM-UNL-CP-AB/AWモデルでの感染の拡大を抑制するのに役立ちます。
  • 簡単なフックオンディスプレイの設置
  • -5°~20°の調整可能な傾斜と360度の回転
  • Peerless-AV EXT103アルミニウム延長柱が付属し、36インチのドロップを実現
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 90"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (24.38 x 15.75")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • tilt; 20 fixed
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 35.41" (899mm)
    • Product Dimensions; 24.38 x 43.23 x 4.03" (619 x 1098 x 103mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 29.6lb (13.4kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029241713

    Variant ID: 34322259705987

    Variant SKU: PLCM-UNL

    Type: Ceiling Mount

技術仕様
  • Unique refplcm-unl
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米