製品の公開
PLP-UNL Universal I-Shaped Adaptors for 32" to 90" Displays
Peerless-AV

PLP-UNL Universal I-Shaped Adaptors for 32" to 90" Displays

Google翻訳”,

ユニバーサル I 字型アダプタは、最大 150 ポンド (68.2 kg) の重量の中型から大型のディスプレイに取り付けることができます。新しい I 字型デザインは、ディスプレイの電源と信号入力位置を塞がないように設計されており、取り付けが迅速かつ容易です。互換性を高めるために、I 字型アダプタは、VESA® 100 x 100 mm または PLP 取り付けパターンを使用して、多くの Peerless-AV® マウントに取り付けられるように設計されています。付属のセキュリティ ハードウェアが盗難防止に役立つので、安心してディスプレイを取り付けてください。

特徴

  • 厚手の冷間圧延鋼構造
  • 盗難防止に効果的なディスプレイ取り付けセキュリティハードウェアを装備
  • Peerless-AV PLPマウントパターン(別売)に取り付ける場合はACC-M1020が必要です
  • 多くの Peerless-AV® ディスプレイ マウントと互換性があります (マウントは別売り)
  • ユニバーサル I 字型アダプターは、重量が 150 ポンド (68.2 kg) までのほぼすべてのディスプレイに適合します (実際のマウント容量はこれより少なくなる場合があります)
  • ディスプレイの電源と信号入力をブロックしないように設計
  • 横向きでも縦向きでも動作します
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 90"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62 x 15.75")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 30.75 X 16.89 X 1.18" (781 X 429 X 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (6.4kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029241331

    Variant ID: 29193747366003

    Variant SKU: PLP-UNL

    Type: Mount Adapter Plates

技術仕様
  • Unique refplp-unl
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米