製品の公開
PLP-UNM Universal I-Shaped Adaptors for 22" to 50" Displays
Peerless-AV

PLP-UNM Universal I-Shaped Adaptors for 22" to 50" Displays

Google翻訳”,

ユニバーサル I 字型アダプタは、最大 15 ポンド (68.2 kg) の中型から大型のディスプレイに取り付けることができます。新しい I 字型デザインは、ディスプレイの電源と信号入力位置を塞がないように設計されており、取り付けが迅速かつ容易です。互換性を高めるために、I 字型アダプタは、VESA® 1 x 1 mm または PLP 取り付けパターンを使用して、多くの Peerless-AV® マウントに取り付けられるように設計されています。付属のセキュリティ ハードウェアが盗難防止に役立つので、安心してディスプレイを取り付けてください。

特徴

  • ディスプレイの電源と信号入力をブロックしないように設計
  • 厚手の冷間圧延鋼構造
  • 盗難防止に効果的なディスプレイ取り付けセキュリティハードウェアを装備
  • Peerless-AV PLPマウントパターン(別売)に取り付ける場合はACC-M1020が必要です
  • 多くの Peerless-AV® ディスプレイ マウントと互換性があります (マウントは別売り)
  • ユニバーサル I 字型アダプターは、重量が 150 ポンド (68.2 kg) までのほぼすべてのディスプレイに適合します (実際のマウント容量はこれより少なくなる場合があります)
  • 横向きでも縦向きでも動作します
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 50"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 19.25 X 13.75 X 1.18" (489 X 349 X 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029244851

    Variant ID: 29193747398771

    Variant SKU: PLP-UNM

    Type: Mount Adapter Plates

技術仕様
  • Unique refplp-unm
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米